Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Arhitectura de calcul Industrial Edge pentru IT și OT

Scalați infrastructura fabricii cu o arhitectură robustă. Siemens Industrial Edge unește OT și IT, oferind o platformă sigură, bazată pe docker, pentru gestionarea dispozitivelor distribuite, automatizarea implementărilor și integrarea datelor în timp real direct în IT-ul întreprinderii. Stimulează-ți transformarea digitală.

Arhitectură modulară pentru interoperabilitate industrială și standarde IT pentru întreprinderi


Pentru a satisface rigurosul standarde IT de întreprindere și modern automatizare industrială necesită, Siemens Industrial Edge utilizează o arhitectură decuplată care separă planul de control de planul de date. Acest design susține un Securitate prin proiectare abordarea și respectarea IEC 62443 -4-2 pentru a asigura o protecție robustă a mediilor de producție. Această structură pe mai multe niveluri permite fără sudură orchestrarea datelor de la magazin la întreprindere, asigurând flexibilitate și facilitând mai bine, luarea deciziilor bazate pe date.

Industrial Edge - IT Architecture - Detailed
58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Procesare scalabilă a datelor cu arhitectură deschisă

Calculul de margine modern face mai mult decât procesarea datelor - simplifică gestionarea ciclului de viață al sistemelor distribuite în toate locații de producție. Siemens Industrial Edge permite echipelor IT de întreprindere să automatizeze implementarea, gestionarea și operarea - inclusiv patch-uri de securitate, actualizări de firmware și configurare - pe întregul etaj de producție, îmbunătățind agilitate operațională și reducerea timpilor de întrerupere a producției. Platforma a fost premiată cu UL Solutions Smart Systems Evaluare Platinum verificată în semn de recunoaștere a capacităților sale robuste și a securității.

Repere ale platformei Industrial Edge

Managementul automatizat al ciclului de viață pentru o producție eficientă

Arhitectura centralizată reduce costurile operaționale și îmbunătățește eficiența. Actualizările automate de software și furnizarea fără atingere reduc riscurile și maximizează disponibilitatea - nu este necesară intervenția manuală.

Administrarea implementării Industrial Edge

Industrial Edge Management oferă o administrare sigură, scalabilă, cu gestionarea centralizată, a rolurilor și a drepturilor, bazată pe reguli. Aprovizionarea flexibilă a utilizatorilor, permisiunile detaliate și înregistrarea auditului asigură securitate și conformitate robuste.

Platformă centrată pe dezvoltatori pentru IT pentru întreprinderi

Construită pe containere standard Docker, arhitectura acceptă orice limbaj de programare pentru dezvoltarea și implementarea rapidă a aplicațiilor. Managementul nativ bazat pe Docker și Kubernetes permite orchestrarea automată și fluxurile de lucru CI/CD.

Modele flexibile de implementare pentru întreprinderi

Platforma Industrial Edge Management se adaptează strategiei IT ale întreprinderii dvs. și nevoilor de securitate:

  • IEM virtual (local):

    Rulează ca un dispozitiv virtual pe hipervizoare de top, cum ar fi VMware vSphere, Microsoft Hyper-V și VMware Workstation. Folosiți infrastructura serverului și rutinele de backup existente, păstrând în același timp datele și gestionarea în rețeaua locală pentru suveranitate maximă a datelor.

  • IEM Pro (Kubernetes):

    Gestionare la cheie pentru platformele Kubernetes - inclusiv Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) și Azure Kubernetes Service (AKS). Optimizat pentru flote mari de dispozitive, oferind izolare hardware, disponibilitate ridicată și caracteristici îmbunătățite de rezistență.

  • Norul IEM (SaaS):

    Soluție găzduită de Siemens pentru site-uri distribuite la nivel global. Reduce volumul de muncă IT, asigură o gestionare mereu actualizată și sprijină rețeaua globală de producție.

Bucurați-vă de robuste, gestionarea dispozitivelor la scară de întreprindere, administrare centralizată a flotei și configurare la distanță în toate activele industriale.

Maximizarea agilității operaționale: aplicații, hardware și securitate industrială

Scalați-vă inteligența industrială cu flexibilitate calculul de margine care acceptă scalarea orizontală și verticală, recuperarea în caz de dezastru și continuitatea producției. Securitatea este în centrul atenției Conformitatea cu IEC 62443, securitate prin proiectare, Pregătirea CRA-urilor pentru 2027, și a arhitectură de încredere zero cu RBAC și MFA. Infrastructura critică este protejată de caracteristici precum actualizări criptate (SHA-256), acces bazat pe roluri, protecție brută, segmentare OT/IT și audituri automate de securitate/scanare containere.

Flexibilitate Docker completă

Implementați microservicii în Python, C ++ sau utilizați instrumente cu cod redus, cum ar fi Mendix - toate izolate în siguranță la scară pe mii de noduri. Suportul API deschis (integrarea RESTful, GraphQL, documentația Swagger/OpenAPI) și o arhitectură bazată pe microservicii permit inovarea IT rapidă a întreprinderii.

Pictograma Docker.
Captură de ecran a tabloului de bord Simatic Edge App.

Aplicații gata de utilizare pentru optimizarea producției

Accelerați rentabilitatea investiției cu aplicațiile industriale preconfigurate ale Siemens, care includ gestionarea scalabilă a datelor, streaming în timp real prin Redis și MQTT securizat și multe altele.

Integrare hardware agnostică la etajul magazinului

Evitați blocarea furnizorului cu hardware deschis: Edge Runtime funcționează pe IPC-uri SIMATIC, dispozitive IoT/Scalance, SIMATIC HMI Panels, hardware terță parte certificat și orice server ca dispozitiv virtual edge. Integrați perfect în orice sistem de producție brownfield sau greenfield utilizând conectivitate multi-protocol.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080