Prezentare generală a platformei demonstrative
Obțineți o imagine de ansamblu asupra designului SoC și familiarizați-vă cu mediul de sistem utilizat în videoclipurile demo de pe această pagină.
Accelerați depanarea, validarea și optimizarea SoC-urilor complexe multicore. Inginerii de depanare și software pot utiliza instrumente integrate non-intruzive, cum ar fi monitoarele magistralei, monitoarele de rețea pe cip (NoC) și modulele de depanare CPU. Acest lucru le permite să observe designul atunci când software-ul operațional rulează pe sistem. Instrumentele permit o vizibilitate completă a traficului la nivel de tranzacție în autobuze, cu o gamă largă de măsurători, analize și colectare de statistici. Aceste instrumente sunt toate extrem de configurabile și includ controale și dependențe de stil „analizor logic”, tamponare locală și declanșare încrucișată. Instrumentația este accesată prin interfețe standard precum JTAG, USB2 sau USB3.
Ascultați-l pe Peter Claydon, președintele Picocom, împreună cu Gajinder Panesar de la Siemens explicând modul în care Tessent Embedded Analytics oferă monitorizare non-intruzivă și informații utilizate pentru a optimiza SoC-urile rețelei de celule mici 5G ale Picocom.

Software oferă o mare parte din funcționalitatea unui spectru larg de dispozitive și sisteme. Calitatea software-ului - și modul în care software-ul interacționează cu hardware-ul pe care îl rulează - este primordială.

Fii la curent cu tendințele majore care afectează industriile tehnologice. Veți afla cum Tessent Embedded Analytics poate ajuta la optimizarea performanței SoC, transformând complexitatea într-un avantaj competitiv.

Obțineți o imagine de ansamblu asupra designului SoC și familiarizați-vă cu mediul de sistem utilizat în videoclipurile demo de pe această pagină.
Vizualizați această demonstrație de detectare a tranzacțiilor care au loc într-un interval de memorie specificat.
Aflați cum este utilizat un monitor de autobuz pentru a determina timpul mediu al unei tranzacții cu autobuzul pentru a declanșa o captare a urmăririi autobuzului.
Vedeți cum este configurat un monitor de magistrală pentru a declanșa alte module Tessent Embedded Analytics în cazul unui timeout.
Vedeți cum sunt utilizate două monitoare de autobuz pentru a număra numărul total de tranzacții scrise la o destinație.

Aflați mai multe despre mediul nostru de testare IP de verificare UVM. Conține biblioteci de secvențe și teste de integrare pentru a ajuta la efectuarea verificării la nivel de sistem a IP-ului Tessent implementat într-un SoC.