Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Siguranță funcțională

Questa One Sim FX

Questa One Sim FX este un simulator de defecțiuni de înaltă performanță pentru atenuarea defecțiunilor hardware aleatorii, asigurând fiabilitatea și siguranța sistemelor auto. Questa One Sim FX verifică dacă designul dvs. îndeplinește cerințele stricte de injectare a defecțiunilor specificate în standardul de siguranță auto ISO 26262.

De ce Questa One Sim FX pentru siguranță funcțională?

Questa One Sim FX este un instrument de înaltă performanță pentru simularea eficientă a defecțiunilor în modele complexe de automobile. Injectă defectele în RTL și GLS pentru a identifica și clasifica defectele cu precizie. Listele de defecțiuni optimizate și clasarea testelor accelerează procesul de verificare a siguranței pentru închiderea rapidă a campaniei.

Închidere rapidă a defecțiunilor

Simulări paralele de defecțiuni la RTL și GLS care valorifică puterea rețelei de calcul pentru o detectare mai rapidă și mai eficientă a defecțiunilor accelerând închiderea campaniei de defecțiuni.

Suport nativ pentru testbench

Suportul nativ pentru testbench asigură integrarea perfectă cu mediul de simulare, reducând modificările extinse ale testbenchului și asigurând inițierea procesului de simulare a defecțiunilor cu modificări minime de configurare.

Acoperire îmbunătățită a defecțiunilor

Testele de clasificare bazate pe eficacitatea lor în detectarea defecțiunilor asigură că cele mai critice și greu de detectat defecțiuni sunt executate mai întâi, ceea ce duce la o acoperire generală mai mare a defecțiunilor.

Questa One Sim FX

Siguranța auto prin simularea defecțiunilor

Questa One Sim FX este un simulator puternic de defecțiuni care utilizează metodologii avansate de optimizare care vă permit să vă validați proiectele pentru o siguranță optimă. Prin injectarea defecțiunilor și simularea efectelor acestora, puteți verifica dacă proiectele dvs. îndeplinesc cerințele riguroase prezentate în standardul ISO 26262. Questa One Sim FX oferă, de asemenea, rapoarte detaliate și capabilități de depanare pentru a închide rapid campaniile de defecțiuni.

Questa One Sim FX pentru siguranță funcțională

Adânciți-vă cunoștințele despre Questa One Sim FX

Centrul de asistență

Siemens EDA oferă asistență pentru clienți de clasă mondială pentru Questa One Sim FX și pentru toate produsele noastre.

Academia de verificare

Academia de Verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Pentru a ajuta la înțelegerea tehnologiilor avansate de verificare funcțională și a modului de aplicare a acestora cel mai eficient, vizitați blogul nostru pentru informații și actualizări despre concepte, valori, standarde, metodologii și exemple.