Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Vizualizarea designului RTL complex

HDL Designer

HDL Designer combină capabilități de analiză profundă, editori avansați de creație și gestionarea completă a proiectelor și a fluxului, pentru a oferi un mediu puternic de proiectare HDL care crește productivitatea inginerilor și echipelor individuale (locale sau la distanță) și permite un proces de proiectare repetabil și previzibil.


Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Inginer care operează corelația digitală a imaginii.
Creați | Analizați | Gestionați

Instrumente interactive de vizualizare și creare HDL

Indiferent dacă o echipă creează un design de la zero sau evaluează RTL pentru reutilizare, HDL Designer face parte dintr-o soluție completă de proiectare pentru dezvoltarea FPGA și ASIC. Ajutarea echipelor de ingineri să analizeze, să creeze și să-și gestioneze proiectele complexe.

Motivația noastră principală în achiziționarea HDL Designer Series a fost să obținem acces la instrumentele sale de intrare și vizualizare a designului, care ne permit să lucrăm la un nivel mai înalt decât simpla introducere de text VHDL sau Verilog.
Alexander Fotinos, Inginer EE/Proiectant ASIC, Olivetti I-Jet

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Află mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.