Chiplet IP pe TSMC 3DFabric
Alphawave Semi înregistrează IP-ul său de ultimă generație UCiE™ 3D pe tehnologia avansată TSMC (SOIC-x) din platforma 3DFabric, marcând o evoluție semnificativă în capacitățile de integrare a chipletelor companiei!
Partenerul nostru IP, Alphawave Semi, este lider în industrie în conectivitate IP de mare viteză cu modele de cipuri SERDES 112G și 224G pe mai multe noduri și fabrici - permițând o transmisie mai rapidă a datelor și o fiabilitate mai mare cu putere mai mică pentru proiectări în 7nm, 6nm, 5nm și nu numai.
Ultimele știri de la partenerul nostru IP, Alphawave Semi