Împreună cu o gamă de motoare de cele mai bune din clasă, această abordare puternică de verificare permite vânătoarea de erori, verificarea limitată și strategii complete de protecție. SLEC este conceput pentru a completa verificarea tipică bazată pe simulare și este integrat cu instrumente de depanare precum Siemens EDA Visualizer pentru înțelegerea falsificărilor.
Verificarea formală a C++/SystemC/RTL
Când designerii mută descrieri la nivel înalt în RTL sau fac optimizări de putere în RTL, trebuie să știe dacă rezultatul este echivalent funcțional cu originalul. Motoarele SLEC oferă soluții pentru verificarea echivalenței RTL manuală, de nivel înalt (generată de catapulte) și optimizată de putere.
Catapultă training la cerere
Biblioteca de instruire la cerere Catapult High-Level Synthesis (HLS) conține un set de căi de învățare cu module pentru a introduce inginerii în HLS și verificarea la nivel înalt.
Grupul de sinteză și verificare la nivel înalt
Un grup pentru a discuta punctele mai fine de proiectare și verificare folosind instrumentele Siemens EDA HLS și HLV. Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.
HLSLIB-uri
Un set liber și deschis de biblioteci implementate în C ++ standard pentru proiectarea hardware și software cu precizie de biți. Este o comunitate deschisă pentru schimbul de cunoștințe și IP pentru HLS care poate fi utilizată pentru a accelera atât cercetarea, cât și proiectarea.
Blog de proiectare și verificare HLS
Blog care acoperă metodologiile și tehnicile de proiectare și verificare de sinteză la nivel înalt (HLS) de generație următoare.
Suport catapultă
Accesați documentație detaliată, versiuni, resurse și multe altele.
Consultanță EDA
Ajutându-vă să obțineți un impact maxim asupra afacerii prin abordarea provocărilor complexe de tehnologie și de întreprindere cu un amestec unic de experiență în dezvoltare și proiectare și expertiză metodologică.