Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Document tehnic

Transformarea designului IC timpuriu cu Insight Analyzer

Metodele tradiționale de verificare se dovedesc inadecvate pentru abordarea provocărilor critice de fiabilitate în proiectele de circuite integrate (IC) din ce în ce mai complexe de astăzi. Designul IC modern necesită o abordare proactivă a verificării care pune accentul pe analiza în stadiu incipient. Metodologia shift-left permite identificarea timpurie a riscurilor potențiale de proiectare, abordând provocările complexe ale integrării blocurilor IP, variațiile subtile de proiectare a circuitelor și limitările instrumentelor tradiționale de simulare și verificare a regulilor electrice (ERC).

Instrumentul Insight Analyzer oferă un progres în verificarea proiectării prin detectarea problemelor de scurgere greu de găsit în domeniile de putere, efectuând analize timpurii de proiectare fără simulare completă, reducând în același timp decalajele de verificare dintre verificarea statică și simularea completă a sistemului. Prin adoptarea acestei abordări, echipele de proiectare pot identifica potențiale ineficiențe de proiectare mai devreme, reducând astfel refacerea, îmbunătățind fiabilitatea circuitului și îmbunătățind profilul de putere.

O captură de ecran a instrumentului Insight Analyzer care arată rezultatele erorilor.
Caracteristici cheie

Fiabilitate la nivel de tranzistor cu cip complet

Integrarea miezurilor circuitului într-un singur cip expune riscuri care pot fi ascunse metodelor convenționale de verificare. După ce nucleele individuale au fost simulate exhaustiv, există încă problema fiabilității. Acesta este un subiect important în fluxurile de proiectare de astăzi pentru putere mixtă și putere redusă.

Persoană îmbrăcată într-o cămașă neagră, stând în fața unui perete alb cu margine neagră, ținând un obiect întunecat.

Shift left cu Calibre

Oferim instrumente și tehnici care reduc iterațiile de semnare și timpul până la înregistrare, asigurând în același timp rezultate de calitate.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Intrebari frecvente despre Insight Analyzer

Resurse prezentate de Insight Analyzer

Explorați resursele pentru Insight Analyzer și aflați mai multe despre îmbunătățirea fiabilității circuitelor prin detectarea scurgerilor, evaluarea riscurilor și tehnici avansate de verificare pentru proiecte robuste și succes cu siliciu de primă trecere.

Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi

Sunați la: 1-800-547-3000

Servicii de consultanță Calibre

Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile complexe de proiectare. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.

Centrul de asistență

Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.

Proiectare și fabricare IC Calibre

Suita de instrumente Calibre oferă verificarea și optimizarea IC precise, eficiente și cuprinzătoare pentru toate nodurile de proces și stilurile de proiectare, minimizând în același timp utilizarea resurselor și programările de înregistrare.