Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Bătăile inimii infrastructurii dvs. de încărcare

Sifinity Control menține fluxul continuu — pentru date, putere și venituri. Beneficiați de monitorizare în timp real, informații instantanee și performanță maximă.

Cheie pentru camion Depotfinity Visual 1200x600

TRANSPORT IAA 2026

15 — 20 SEPTEMBRIE 2026, HANOVRA

Încărcare dincolo de hardware - Alătură-te nouă sala 13, standul E15

Provocările tale

Soluția ta

Sifinity Control abordează aceste provocări direct. Dar nu se oprește la elementele de bază. Este construit pentru a vă face infrastructura de încărcare să prospere.

De la punerea în funcțiune și configurare până la personalizare, monitorizare și rezolvare a problemelor. Tot ce aveți nevoie, într-o singură soluție software integrată.

Transformați datele în acțiuni educate

Gata cu presupunerile! Sifinity Control vă spune când și cum să acționați.

Accesați toate încărcătoarele oriunde, oricând

Indiferent unde vă aflați, indiferent unde utilizați încărcătorul. Configurarea și actualizările nu au fost niciodată mai ușoare - pentru toate încărcătoarele simultan.

Personalizați pentru cazul dvs. de utilizare

Adaptați-vă încărcătorul la nevoile dvs. De la branding la anunțuri integrate.

Capacități recomandate

Ilustrația a 3 încărcătoare legate de un tablou de bord

Monitorizați și rezolvați

Reduceți timpul de nefuncționare la minimum! Cu Sifinity Control, obțineți o imagine de ansamblu cuprinzătoare a stării de sănătate a rețelei dvs. de încărcare. Tablourile de bord intuitive vă permit să identificați și să diagnosticați instantaneu problemele. Și multe probleme pot fi rezolvate fără a părăsi biroul, datorită repornirii încărcătorului de la distanță. Dacă este necesară întreținerea la fața locului, Sifinity Control oferă tehnicienilor de service date complete de diagnosticare, locații de defecțiuni și piese de schimb recomandate. Acest lucru reduce numărul de vizite la fața locului și vă permite să reluați rapid operațiunile.

Gestionați datele în mod eficient

Spuneți adio neconcordanțelor și proceselor manuale greoaie! Cu Sifinity Control, aveți control centralizat asupra întregii infrastructuri de încărcare Siemens. Acest lucru vă permite să configurați și să actualizați de la distanță toate punctele de încărcare simultan. Indiferent dacă doriți să ajustați setările clienților sau să configurați noi opțiuni de plată, Sifinity Control se asigură că toate încărcătoarele sunt actualizate.

Ilustrație a diferitelor încărcătoare de lângă ecrane cu informații despre date
Ilustrația unui distribuitor automat lângă trei încărcătoare

Consolidă-ți brandul

Fă-l al tău! Cu Sifinity Control, îmbunătățiți experiența utilizatorului și îndrumarea la punctul de încărcare. Adăugați logo-uri și culori de marcă la interfața cu utilizatorul pentru o prezență sporită a mărcii sau utilizați un screensaver personalizat. De asemenea, puteți debloca noi fluxuri de venituri prin integrarea anunțurilor — pentru propriile produse și servicii sau ca spațiu publicitar pentru terți.

Întrebări frecvente

Explorați resursele

Pliante

Pliant | Controlul Sifinității

Link-uri

Contact | Suport tehnic

Documentație | Developer Portal

Ați putea fi, de asemenea, interesat de