Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SICARE™ pentru electrificare?

Odată ce echipamentul de distribuție electrică este alimentat, accentul trece de la instalare la menținerea unei funcționări sigure, fiabile și eficiente. Proprietarii de active adoptă adesea strategii de întreținere reactive, preventive sau predictive bazate pe priorități operaționale, toleranță la risc și buget. Abonamentele la serviciile SICARE oferă un cadru flexibil pentru sprijinirea acestor abordări, ajutând organizațiile să-și gestioneze activele pe tot parcursul ciclului lor de viață operațional.

Placă principală de distribuție a energiei IPD cu impuls PPE 57882I

Beneficii

Pachete de abonament flexibile

Alegeți dintre cinci niveluri de membru SICARE concepute pentru a se alinia strategiei dvs. de întreținere, cerințelor operaționale, profilului de risc și bugetului.

Module de service personalizabile

Îmbunătățiți-vă calitatea de membru cu module de service opționale, inclusiv întreținere preventivă, monitorizare de la distanță, gestionarea pieselor de schimb și acoperire extinsă a garanției.

Asistență aliniată la strategia dvs. de întreținere

Indiferent dacă abordarea dvs. este reactivă, preventivă sau predictivă, opțiunile de membru SICARE pot fi aliniate obiectivelor dvs. de întreținere.

Beneficii recomandate de membru

b4be896b-ecf3-47d8-a434-fc8c55a7811f - Acoperirea pictogramelor

Acoperire

Avem o rețea de tehnicieni de service în majoritatea capitalelor de stat din Australia și Noua Zeelandă, asigurând răspunsuri prompte la fața locului.

6f72052d-9573-45a1-9d1e-548ccd30ce03 - Expertiză ICON-OEM

Expertiză OEM

În calitate de producător de echipamente originale (OEM), avem specialiști tehnici interni care înțeleg intim produsele lor.

44755b4e-177f-4e8f-8e91-3382c3c6613a - Icon-Calitate

Calitate

Abordarea noastră de servicii aderă la principii bine stabilite și proceduri documentate, asigurând executarea consecventă și fiabilă a serviciilor.

O icoană reprezentând durabilitatea și conștientizarea mediului cu o frunză verde și un glob albastru.

Sustenabilitate

Suntem dedicați unui viitor durabil. Serviciul nostru post-vânzare maximizează durata de viață a echipamentelor și sprijină reciclarea și eliminarea responsabilă, conducând o economie circulară, permițând în același timp rezultate pozitive de sustenabilitate și un nivel mai scăzut de CO₂.

3ef92fee-6639-41ee-bac3-ed1303881045 - Icon-know-how

Cunoștințe

Investim masiv în instruirea și dezvoltarea competențelor echipelor noastre de inginerie și asistență tehnică pentru a asigura soluții rapide și precise la provocările dumneavoastră.

Prezentare detaliată a pachetelor de membru

SICARE oferă pachete de membru personalizate. Abordarea noastră modulară și pe niveluri stabilește o platformă de asistență adaptată nevoilor dvs. operaționale specifice și bugetului de întreținere, aliniată profilului dvs. de risc. Abonamentele sunt achiziționate pe bază de site.

Standard sigur

Standardul

Asistența post-vânzare de bază, fără costuri, disponibilă tuturor clienților în orice moment.

Garanție sigură

Garanție

Asistența îmbunătățită a timpului de răspuns este oferită gratuit pentru a ajuta clienții să rezolve problemele în timpul perioadei de garanție.

Bronze sicare

Bronz

Un pachet eficient din punct de vedere al costurilor, care asigură certitudinea în gestionarea și soluționarea problemelor pentru activele necritice.

Sicare de argint

Argintiu

Un pachet de asistență profesional care echilibrează suportul preventiv și reactiv pentru echipamentele critice.

Gold sicare

Aur

Un pachet premium conceput pentru activele critice pentru misiune, care necesită o gestionare proactivă pentru a optimiza timpul de funcționare.

Asistență post-vânzare

Proprietarii de active necesită adesea diverse servicii de asistență post-vânzare. Oferim asistență la nivel de bază gratuit pentru toți clienții noștri, în timp ce niveluri suplimentare de asistență sunt disponibile printr-un abonament de membru.

Select...

Linie telefonică de asistență

Proprietarii de active pot contacta echipa noastră de asistență prin e-mail sau telefon

Suport prin e-mail

Pentru asistență tehnică, întrebări de vânzări sau întrebări generale: servicehub.au@siemens.com

Asistență telefonică

Asistența telefonică generală este accesibilă în timpul orelor de lucru obișnuite (9:00 - 17:00 AEDT) și este disponibilă tuturor clienților.

  • Australia: 1300 743 636
  • Noua Zeelandă: 0800 214 322

Standardul

Operatorul înregistrează apelul și trimite biletul prin e-mail echipei noastre de asistență pentru clienți, care răspunde de obicei în termen de două zile lucrătoare.

Garanție

Operatorul înregistrează apelul și transmite biletul unui manager de caz, care se coordonează cu echipa de livrare a proiectului pentru rezolvarea problemelor. Primul răspuns este de obicei într-o zi lucrătoare.

Bronz

Operatorul înregistrează apelul și transmite biletul unui manager de caz, care coordonează cu specialiști tehnici pentru rezolvarea problemelor. Primul răspuns este de obicei în termen de o zi lucrătoare.

Argintiu

Operatorul înregistrează apelul și îl redirecționează direct unui specialist de gardă (în funcție de disponibilitate). În cazul în care acestea nu sunt disponibile instantaneu, așteptați un apel înapoi în termen de patru ore lucrătoare.

Aur

Abonații primesc un număr dedicat de linie telefonică 24/7 care îi conectează la un manager de caz de gardă care oferă asistență non-stop.

Întrebări frecvente

Resurse suplimentare și centre de produse conexe

Produse

Centru de produse | Aparate de comutare
Centru de produse | Relee de protectie
Centru de produse | Întrerupător generator