Descoperiți factorii cheie pentru lanțurile de aprovizionare auto de succes
Pentru a conduce un lanț de aprovizionare de succes în industria auto, trebuie să:
- planificați resursele în mod proactiv
- optimizarea rețelelor
- automatizați gestionarea comenzilor și a transportului
- sincronizarea proceselor interne și externe
Provocări
Industria auto se confruntă cu numeroase provocări ale lanțului de aprovizionare: blocajele de aprovizionare pun presiune asupra proceselor de producție. Lanțurile de transport se opresc. Tehnologia evoluează cu pași mari. Și o mulțime de elemente - rețele de furnizori, lanțuri de aprovizionare multimodale, cicluri just-in-time și just-in-secvențe pentru mii de piese și componente ale vehiculelor - trebuie să rămână sincronizate pentru ca producția să rămână la termen.
Există o nevoie urgentă de soluții pentru a face lanțurile de aprovizionare auto mai rezistente - soluții care oferă jucătorilor din industrie un control inteligent asupra proceselor logistice și de producție, cu viteza și flexibilitatea pentru a echilibra fluctuațiile.
Solutions
Folosiți tehnologia digitală pentru a planifica în mod proactiv resursele, a optimiza rețelele, a automatiza gestionarea comenzilor și a transportului și a sincroniza procesele interne și externe.
Îmbunătățiți-vă lanțul de aprovizionare cu turnul nostru de control
Permiteți planificarea și organizarea completă a tuturor lucrurilor, de la achiziții la depozitare până la expedierea clienților. Faceți acest lucru prin partajarea datelor privind comenzile și transportul în întreaga lume, integrând furnizorii și partenerii logistici și gestionând logistica de intrare și ieșire la unitățile de producție.
Turnul nostru de control al lanțului de aprovizionare este un centru de comandă și un hub de consolidare, totul într-unul singur. Oferiți transparența necesară indiferent de mediul sistemului IT și permiteți monitorizarea lanțului de aprovizionare end-to-end cu soluțiile noastre. Rezultatele dvs. includ costuri de proces semnificativ mai mici, cheltuieli administrative mai mici și fiabilitate mai mare.
Stăpânește adaptările structurale cu digital twin
Depășiți adaptările necesare care sunt asociate cu modificările structurale. Cererea tot mai mare de mobilitate electrică și viitoarea reorganizare a producției fac necesară regândirea lanțului de aprovizionare. Cum influențează noile strategii de aprovizionare rețeaua logistică? Ce înseamnă un număr mai mic de piese și componente pentru achiziții și producție? Cum pot fi atinse obiectivele de sustenabilitate?
Răspundeți la aceste întrebări cu digital twin; care împuternicește idei și concepte noi inovatoare. Acest digital twin oferă producătorilor auto și experților în logistică un instrument puternic de analiză și simulare. Ajută la identificarea cauzei și efectului în diferite scenarii, cum ar fi intervalele alternative de aprovizionare. Orice modificare a sistemului operațional poate fi redată printr-o simulare în avans fără riscuri, pentru a evalua impactul său asupra procesului general - folosind date reale. În acest fel, digital twin pune bazele deciziilor strategice, tactice și operaționale cheie în rețelele logistice.