Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Realizați automatizarea și controlul complet al clădirilor

Desigo poate fi utilizat pentru a efectua sarcini cuprinzătoare de management și sistem și are biblioteci de aplicații și funcții de control și biblioteci de aplicații optimizate pentru o gamă largă de cerințe de automatizare a clădirilor.

Desigo Control Point

Cu ajutorul unei stații integrate de gestionare a clădirilor proiectate pentru clădiri mici și mijlocii, este ușor de operat și monitorizat, creând condiții ideale de construcție din orice locație.

Clădire modernă cu arhitectură elegantă și cer albastru, prezentând tehnologia Desigo Control Point Xcelerator

Desigo PXC

Desigo PXC Controller pentru controlul clădirilor de înaltă performanță

Controler elegant Desigo PXC care prezintă tehnologie avansată de automatizare a clădirilor cu o estetică curată și modernă.

Îmbunătățiți eficiența și confortul

O bibliotecă bogată și validată care conține aplicații testate poate reduce semnificativ volumul de lucru de configurare și depanare, poate îmbunătăți calitatea proiectului, reduce efortul de inginerie și punere în funcțiune și poate sprijini strategiile de gestionare a energiei prin aplicații de control testate.

icon-hvac-la cerere-1036x582

Producția, distribuția și consumul de energie

Strategiile avansate de control coordonează funcționarea HVAC cu cerințele de confort configurate. Exemplele includ aer condiționat, răcitoare, cazane, încălzire și apă caldă menajeră.

pictogramă-verde-frunză-1036x582

Indicația Green Leaf afișează consumul de energie

Indicatorul Green Leaf arată starea configurată a performanței energetice. Algoritmul din dispozitivul principal Desigo poate fi utilizat pentru a verifica și controla consumul de energie, menținând în același timp condițiile optime ale dispozitivului și confortul.

icon-tx2-economyzer-1036x582

Desigo tx2 Economizor

Desigo tx2 Economist controlează funcționarea aerului condiționat folosind strategii configurate de economizor.

pictograme-tab-control-1036x582

TABS: Controlul unic al structurii clădirilor din beton

Sistemul activ de stocare a energiei pentru clădiri (TABS) poate fi utilizat pentru încălzirea sau răcirea întregii plăci de beton.

icon-predictive-încălzire-1036x582

Controler predictiv de încălzire: economie de energie și costuri

Utilizați condițiile de aer exterior pentru a afla caracteristicile de răspuns termic ale clădirilor și pentru a optimiza setările de temperatură.

icon-încălzire-grade-zile-1036x582

Fundația pentru optimizarea de succes

Eficiența utilizării energiei a clădirilor conectate prin zile de încălzire indică dacă măsurile de optimizare luate au avut succes și dezvăluie devreme legăturile slabe ale echipamentelor.

Desigo oferă o linie completă de produse pentru proiecte BIM

Viitorul industriei construcțiilor este digitalizarea, iar BIM este metoda corectă de a oferi sprijin pentru planificarea, construcția și funcționarea eficiente, conectând toate părțile relevante împreună. Controlerul Desigo include o gamă largă de produse care utilizează date BIM standard în format BIM; Prin intermediul acestor controlere, este ușor să experimentați starea viitoare a industriei construcțiilor. Datele BIM actualizate periodic de Siemens pot fi utilizate direct în REVIT sau conectate la IFC, astfel încât să puteți avea încredere că datele BIM sunt întotdeauna actualizate.

bim-graphics-1920x1080

Studiu de caz

Stația de automatizare Desigo și controlerul pentru dispozitivele principale sunt soluții excelente care îndeplinesc toate cerințele clădirii. Cazul de succes al Siemens ilustrează totul.

Fundația Aïsthi, Beirut, Lebanon

Aïshti combină cumpărăturile cu arta

  • Inspirați arta și experiența de cumpărături prin condiții energetice mai bune
  • Sistemul Desigo PX din stratul de automatizare poate controla toate domeniile tehnice pentru a coordona sistemele tehnice conectate ale clădirii prin stratul de automatizare Desigo.
  • Realizați conservarea energiei și îndepliniți toate cerințele de control ale sistemelor electrice și mecanice
Dramatic modernă, Fundația Aïshti din Beirut încalcă toate convențiile.

Descărcare și asistență

Select...

Centrul de descărcare

  • Obțineți fișe tehnice, manuale, broșuri etc. de la Siemens Download Center

instrument

  • Aplicația 移
  • BIM

Catalog de produse

  • Sistem de automatizare Desigo PX pentru HVAC și Building Services
  • Sisteme de automatizare și control al clădirilor
  • Instrumentul de calcul al eficienței energetice (CEE)
  • Desigo Building Automation - Economie de energie și aplicație flexibilă
  • Catalog de produse HVAC și produse pentru sisteme de automatizare a clădirilor