Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Vedere laterală HD 3D a unui design albastru Chevrolet Bolt în Designcenter NX CAD
Eliberare continuă

Ce este nou în NX June 2025

Vă prezentăm cea mai recentă versiune a software-ului Designcenter NX.

Pentru a afla mai multe despre cele mai noi caracteristici din Designcenter NX, vizionați videoclipul cu premiera zilei de lansare în iunie 2025 pentru a afla mai multe despre cele mai noi caracteristici din Designcenter NX.

Noi actualizări pentru Designcenter NX iunie 2025

Urmăriți evenimentul anual din acest an Noutăți în Designcenter NX premieră video pentru a afla despre toate cele mai recente și mai bune caracteristici și îmbunătățiri NX.

Adăugăm mereu noi funcționalități ca parte a ciclului de lansare continuă a NX software, bazat pe inovațiile experților noștri CAD, precum și pe feedback-ul direct de la utilizatorii NX ca dvs.

Lansarea din iunie 2025 a NX include colaborare în cloud, design captivant și instrumente compatibile cu AI, precum și câteva capabilități complet noi, cum ar fi NX Inspector și NX DFM Advisor - aceasta este o premieră pe care nu veți dori să o ratați.

Centrul de proiectare Siemens permite un fir digital fără sudură

NX este inima Centrul de proiectare, cea mai cuprinzătoare suită de software pentru dezvoltarea de produse cu scalabilitate, flexibilitate și funcționalitate de neegalat.

Cu patru niveluri de oferte software CAD bazate pe cloud, Designcenter vă permite să scalați fără probleme de la nivel de pornire la nivel de întreprindere și să proiectați atât în aplicațiile de browser, cât și pentru desktop, cu fidelitate de date de 100%.

Integrările unice în cadrul platformei Siemens Xcelerator vă permit să colaborați între discipline și să creați un fir digital end-to-end pentru produsul dvs., de la proiectarea inițială a conceptului până la producție și gestionarea ciclului de viață.

NX X - inginerie de produse bazată pe cloud

Select...

Patru niveluri de soluții CAD cloud

Explorați soluțiile NX X Design. Construite pe un set comun de capabilități, NX X Design Essentials, Standard, Advanced și Premium adaugă fiecare funcționalitate pentru a satisface nevoile celor mai exigente echipe de proiectare.

Fiecare nivel oferă capabilități CAD de înaltă performanță și gestionare integrată a datelor într-un mediu nativ cloud și SaaS. Puteți utiliza aceleași date fără traducere la orice nivel de NX X și vă puteți scala soluția NX X pe măsură ce organizația dvs. crește.

Iar NX X este complet interoperabil cu toate celelalte programe software Siemens Xcelerator și poate partaja date fără probleme pentru a îmbunătăți colaborarea și a accelera ciclurile de proiectare și producție.

Noi caracteristici de proiectare compatibile cu AI în NX CAD

Select...

NX X Copilot

Purtați o conversație în limbaj natural cu Design Copilot NX pentru sfaturi despre utilizarea software-ului NX și a modulelor suplimentare. Alimentat de AI generativă și modele lingvistice mari, copilotul își va baza răspunsurile pe documentația pentru versiunea specifică de NX pe care o utilizați.

Va oferi chiar link-uri către documentația completă dacă doriți informații suplimentare și puteți lansa orice comenzi pe care copilotul le menționează direct răspunsurile sale. Treceți cursorul peste o comandă pentru a vedea unde se află în interfața cu utilizatorul pentru referințe viitoare.

Viitorul designului este captivant

Select...

Designer imersiv NX

Creați, vizualizați și editați modele CAD 3D ca niciodată în realitate virtuală sau realitate augmentată, cu acces complet la spațiul de lucru NX complet prin monitoare fizice și virtuale.

Puteți fie să interacționați cu modelul direct cu controlerele portabile, fie să utilizați NX ca de obicei și să vedeți modificările actualizate instantaneu în AR sau VR. Comutați fără probleme între ingineria tradițională și cea captivantă, cu o extensie complet bidirecțională a NX CAD în spațiul virtual.

Noi module suplimentare în NX iunie 2025

Select...
Inspector NX

Inspecția primului articol și gestionarea caracteristicilor

Adăugați caracteristici bazate pe model la digital twin al produsului dvs. pentru a defini calitatea din aval și procesele de fabricație cu un nou modul inovator, NX Inspector. Designcenter este prima platformă nativă CAD care implementează standardul Caracteristici bazate pe modele al Consorțiului Digital Metrology Standards Consortium.

Actualizări ale capacităților în NX iunie 2025

Select...

Schiță NX

Experimentați liniștea sufletească pentru a schița mai liber și mai natural, știind că NX se poate ocupa de precizia geometrică pentru dvs. Noul Sketch Checker verifică automat o schiță pentru probleme comune „aproape lipsite”, cum ar fi linii care nu sunt destul de paralele sau curbele care nu sunt destul de tangente. Problemele apar atât în fereastra grafică, cât și în Navigatorul de schițe, iar NX poate corecta automat problemele cu un singur clic.

Perioadă de încercare gratuită de 30 de zile

Încercați NX X: soluția noastră SaaS CAD

NX X este SaaS NX în cloud, oferind puterea completă a capacităților de proiectare NX prin trei opțiuni de scaune scalabile. NX X poate fi instalat cu ușurință pe dispozitivele dvs. omogen conectivitate. Construit pe arhitectura NX, puteți continua să colaborați între discipline fără pierderi de date - cu încredere în capacitățile securizate de gestionare a datelor.

Încercați înainte de a cumpăra descărcând o perioadă de încercare de 30 de zile.

Persoană care poartă căști de realitate virtuală cu fundal abstract colorat