Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Inteligență artificială

Inteligență artificială (AI) în Designcenter CAD

Creșteți eficiența proiectării cu capacitățile de analiză, optimizare și generare bazate pe AI în Designcenter CAD. Accelerați-vă fluxurile de lucru pe măsură ce eliminați sarcinile redundante, reduceți clicurile, puneți întrebări unui copilot, utilizați un asistent de comandă vocală și multe altele.

De ce să folosiți Designcenter AI?

70% fluxuri de lucru mai rapide cu Copilot pentru Designcenter

5x mai eficient cu predicția selecției

90% economii de costuri cu optimizarea topologiei

40% execuție mai rapidă a comenzilor cu comenzi vocale

Adăugarea de integrări pentru cloud și AI se remarcă cu adevărat ca un schimbător de joc. Mai exact, integrarea Copilot și capacitatea de a conecta alte instrumente AI prin personalizare sunt cu adevărat utile. Designcenter Copilot poate automatiza sarcinile, poate sugera cele mai bune practici și poate ghida utilizatorii. În plus, automatizarea generării desenelor 2D folosind instrumente AI îmbunătățește productivitatea.
Utilizator verificat în Automotive, Client de întreprindere

Analizați datele de proiectare cu Designcenter CAD AI

Solicitați unui copilot compatibil cu AI pentru a vă ajuta să analizați, să optimizați și să generați în software-ul Designcenter. Cu un Copilot industrial powered by Microsoft Phi-3, puteți utiliza o interfață conversațională pentru a obține informațiile de care aveți nevoie sau chiar pentru a face modificări de design.

Cereți Design Copilot să vă ghideze într-o sarcină sau să obțineți cunoștințe mai profunde despre datele dvs. De exemplu, întrebați copilotul despre un anumit proces de proiectare din industria dvs. sau cum să lucrați la o anumită parte.

De asemenea, puteți primi recomandări cu privire la designul dvs. și puteți înțelege cum ar trebui luate în considerare diferite condiții sau valori. De exemplu, cereți copilotului rezultatele simulării sau să vă arate un raport vizual al selecției materialului, astfel încât să puteți reduce greutatea designului într-un mod care să nu afecteze negativ proprietățile structurale sau integritatea.

Optimizaţi fluxurile de lucru de proiectare cu Designcenter CAD AI

Atunci când implementează capabilități bazate pe AI, Siemens — prima pe piață în acest spațiu — se asigură că limbajul ingineriei și producției rămâne central pentru fiecare caz de utilizare pe care îl abordează. Cu caracteristici precum Designcenter Copilot, Siemens stimulează progresul și aprofundează înțelegerea modului de a echilibra cel mai bine compromisurile, sprijinind în cele din urmă dezvoltarea de produse fiabile, de încredere și de vârf în industrie.
Frost & Sullivan

Resurse conexe