Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Un concept CNC pentru toate tehnologiile de prelucrare

Îmbunătățiți eficiența producției cu o platformă CNC unică și consistentă și o interfață de utilizator pentru majoritatea tehnologiilor de prelucrare și sarcinilor de manipulare. SINUMERIK integrează prelucrarea, fabricarea aditivă și robotica CNC - pentru procese digitale transparente end-to-end, training ușor și pregătire pentru locuri de muncă.

Potrivit pentru viitorul prelucrării

SINUMERIK este baza pentru o producție de ultimă generație, rezistentă la viitor.

De la operaţiuni standard de prelucrare până la operaţiuni de strunjire, SINUMERIK oferă un pachet de sistem unic, integrat — cu fluxuri de lucru consistente la maşină, la staţia de programare şi în planificarea producţiei.

Pentru suprafețele cu formă liberă, performanța maximă și funcțiile CNC inovatoare asigură cea mai bună calitate posibilă a suprafeței chiar și cu timpul de tăiere optimizat.

Fabricarea aditivă cu mai multe axe și robotica CNC permit concepte inovatoare și durabile de mașini și strategii de fabricație - întotdeauna cu interfața de utilizator familiară SINUMERIK.

Și: Datorită Open Architecture, SINUMERIK poate implementa practic orice tehnologie - ideală pentru mașini-unelte multitasking care utilizează mai multe strategii de fabricație!

Frezarea prin strunjire a unui buzunar circular pe o mașină de frezat

Stăpânește toate tehnologiile de prelucrare cu un singur CNC

Simplificați producția cu diverse tehnologii!

De la ateliere la producători industriali: unitățile de producție își pot extinde acum capacitățile dincolo de tehnologiile de prelucrare de bază - cu un singur sistem CNC și fără a adăuga complexitate operării sau programării.

Implementați operatorii în mod flexibil pe diferite mașini!

Acum puteţi utiliza în mod flexibil personalul de operare la maşini cu diverse tehnologii de prelucrare datorită filozofiei de operare fără probleme a SINUMERIK.

Învață unul, stăpânește totul!

Aflați o tehnologie de prelucrare SINUMERIK - și aplicați aceleași principii de operare și programare în restul.

Strunjire, frezare, găurire — tehnologiile de bază

SINUMERIK Operate oferă o funcționare și o programare consecventă în toate tehnologiile de prelucrare de bază, inclusiv frezarea prin strunjire și strunjire integrată.

  • Utilizabilitate de referință cu DIN/ISO, cicluri, grafică și programare JobShop, computer de geometrie, cititor DXF și cicluri de măsurare
  • Pregătirea ușoară a lucrărilor cu Run myVirtual Machine
  • Integrare CAD/CAM, training virtual şi opţiuni avansate pentru cerinţe de ultimă generaţie
Strung CNC care prelucrează o piesă metalică cilindrică, cu pulverizare lichid de răcire și unelte de tăiere în acțiune

Fabricarea matrițelor - prelucrarea suprafețelor cu formă liberă

Prelucrarea suprafețelor în formă liberă este o provocare pentru orice CNC. Cu SINUMERIK obțineți performanțe de calcul maxime și precizie de neegalat.

  • Funcții inovatoare de control, cum ar fi controlul inteligent al traseului și optimizarea adaptivă a alimentării
  • Opțiuni inteligente, de exemplu mDynamics, Top Surface și Top Speed
  • Proiectat pentru a oferi o calitate superioară a suprafeței în timp minim de prelucrare!
Drosarea unei matrițe complexe într-un centru de prelucrare pe 5 axe

Fabricarea aditivă într-un mediu de mașini-unelte

Un CNC SINUMERIK facilitează fabricarea aditivă multiaxială în timp ce utilizează metode familiare de operare și programare, ajutând companiile de prelucrare să se îndrepte spre atelierul de mâine. În NX CAD/CAM, procesele aditive și de tăiere sunt integrate în mod egal, permițând utilizarea ca tehnologie de mașină independentă sau în cadrul sistemelor multitasking și multi-tehnologie.

O imagine promoțională pentru industria de producție aditivă, cu un design futurist și un obiect imprimat 3D.

Toate variantele de măcinare

SINUMERIK oferă o gamă largă de resurse CNC la bord pentru aplicații de șlefuire. Funcții de bază, cum ar fi „Oscilație”, „Îmbrăcăminte”, și „Ștergeți rapid distanța de parcurs”, plus instrumente pentru crearea de interfețe de utilizator specifice aplicației, ajută utilizatorii să implementeze cerințele rapid, cu efort minim și fără întreruperi de sistem.

Mașini-unelte CNC care șlefuiește o proteză articulară

Robotică CNC

Robotică CNC pentru manipulare și prelucrare dintr-o singură sursă

Roboții controlați de Sinumerik automatizează sarcinile de manipulare și efectuează operațiuni de prelucrare. Acestea sunt programate și operate la fel ca prelucrarea SINUMERIK standard.

Un robot cu mai multe axe care poartă sigla Siemens prelucrează o piesă de prelucrat din oțel

Tehnologii suplimentare cu SINUMERIK

Avantaje fundamentale și fără întreruperi ale sistemului

Arhitectura deschisă a SINUMERIK și caracteristicile unice permit constructorilor de mașini să implementeze aproape orice tehnologie, de la tăierea cu laser până la montarea benzilor. OEM-urile își pot integra propriile funcții, în timp ce portofoliul de automatizare cu o singură sursă simplifică ingineria, service-ul și piesele de schimb. Mașinile se integrează, de asemenea, cu ușurință în liniile de producție și sistemele IT.

SIMATIC WinCC Unified ResCON Certificat Visual