Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce robotica SINUMERIK CNC?

Robotica controlată de CNC permite o cale mai inteligentă către automatizare. O singură platformă SINUMERIK reduce efortul de inginerie, simplifică integrarea și elimină frecarea lucrului cu mai multe sisteme. Aceasta înseamnă interfețe stabile, punere în funcțiune mai ușoară și performanțe previzibile pentru întregul spațiu de lucru al robotului. Oferă o disponibilitate mai mare a utilajului, o calitate mai consistentă și fluxuri de lucru pe care experții existenți instruiți în CNC le pot gestiona cu ușurință.

Faceți cunoștință cu robotul de mașini-unelte SINUMERIK​

În fruntea CNC Robotics se află SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) - cel mai precis robot de prelucrare din lume. MTR combină un concept revoluționar de propulsie cu controlul avansat al mișcării SINUMERIK. Această descoperire face ca aplicațiile de înaltă forță, inclusiv prelucrarea oțelului, să fie fezabile în interiorul celulei robotului.

Performanță revoluționară

Precizia absolută a traseului îmbunătățită cu peste 200% și creșterea productivității cu până la 40%.

Rigiditate îmbunătățită

Rigiditatea dinamică mai mare în întreaga zonă de lucru permite sarcini exigente de prelucrare a oțelului cu forțe de proces ridicate.

Câmpuri extinse de aplicații

Cazurile de utilizare de înaltă precizie - chiar și fără forțe de proces - cum ar fi fabricarea aditivă (AMF) și imprimarea cu jet de cerneală, tăierea cu laser și cu jet de apă beneficiază de realizări.

Noțiuni de bază cu robotica SINUMERIK CNC

Sistemul SINUMERIK CNC Robotics conține mai multe blocuri de construcție care funcționează perfect împreună. Această secțiune oferă o prezentare generală a componentelor de bază care formează sistemul complet. Aceste elemente permit automatizarea robotică precisă, fiabilă și complet integrată pentru mișcările de control al traseului.

Descoperiți modul în care alții folosesc Run MyRobot /Direct Control

ROBEL RAIL Automation GmbH, Germania | Robot de mașini-unelte SINUMERIK pentru frezarea șinelor

Repararea automată a oțelului șinei prin frezarea robotică de înaltă precizie, combinând performanța mașinilor-unelte CNC cu flexibilitatea robotică pentru a crește productivitatea, precizia și stabilitatea procesului.

Descoperiți ce este posibil pentru robotica SINUMERIK CNC

Select...

Cu cinematica robotului controlată de Sinumerik, operațiile de frezare pot fi programate și executate la fel ca pe o mașină CNC tradițională. Controlerul asigură o precizie precisă a traseului, o interpolare coordonată pe mai multe axe şi performanţă stabilă chiar şi pe geometrii complexe.

Întrebări frecvente