Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Construiți un viitor mai eficient și mai durabil

Costurile de energie reprezintă o cheltuială majoră pentru școli. Modernizarea sistemelor energetice învechite poate reduce cheltuielile anuale de energie. Atunci când este combinată cu soluții digitale inovatoare pentru gestionarea inteligentă a energiei, Siemens ajută școlile să optimizeze consumul de energie, să reducă costurile și să creeze o școală sau un district mai rezistent.

Școala inteligentă: o abordare mai inteligentă

Gestionarea inteligentă a energiei și sustenabilitate

Select...

Urcați la bord pentru un transport mai sănătos pentru studenți

În fiecare an, peste 25 de milioane de studenți americani sunt transportați la și de la școală cu autobuzele. Tranziția la autobuzele școlare electrice poate ajuta la menținerea elevilor mai sănătoși și la reducerea semnificativă a costurilor asociate cu întreținerea, funcționarea și alimentarea flotei de autobuze școlare. Vă putem ajuta să planificați și să implementați infrastructura necesară pentru a sprijini electrificarea și să navigați în opțiunile de finanțare disponibile pentru infrastructură școlară și transport mai inteligente și mai eficiente.

copii zâmbind uitându-se în afara ferestrelor unui autobuz școlar american

Transport electric compatibil cu microgrilă

Pe măsură ce numărul de vehicule electrice de pe șosea se accelerează, instituțiile trebuie să implementeze un număr semnificativ de încărcătoare EV pentru a-și servi campusul și comunitatea. Microrețelele, susținute de stocarea bateriilor, pot gestiona impactul încărcătoarelor EV și pot minimiza nevoia de upgrade-uri costisitoare. Microrețelele pot oferi, de asemenea, o mai mare rezistență și o durabilitate sporită, precum și beneficii economice.