Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Școlile mai sigure și mai sigure încep cu sisteme mai inteligente

De la siguranța clasei la securitatea cibernetică, liderii școlilor se confruntă cu provocări crescânde în menținerea elevilor în siguranță și securitate, ceea ce devine și mai dificil atunci când școlile se bazează pe sisteme izolate care limitează vizibilitatea și răspunsul lent.

7 chei pentru succes

profesor de școală elementară și elevii care stau în bibliotecă

În lumea de astăzi, cultivarea unui mediu de siguranță și securitate a devenit din ce în ce mai complexă. Din fericire, natura schimbătoare a amenințărilor la adresa securității vine într-un moment în care progresele tehnologice sunt capabile să țină pasul și să ofere medii școlare mai sigure și mai sigure.

Îmbunătățirea siguranței și securității

Școala inteligentă: Îmbunătățirea siguranței și securității

Select...

Abordare strategică a securității

Folosind o strategie exterioară - de la parcări la săli de clasă, cămine și spații comune - vedeți cum dispozitivele de securitate integrate, cum ar fi camerele și controlul accesului, creează un mediu deschis, sigur, cu o mai mare conștientizare și un răspuns mai rapid.

Reduceți riscul, protejați toate

Folosiți digitalizarea pentru a îmbunătăți fiabilitatea și performanța sistemului de siguranță împotriva incendiilor și vieții. De la construcție până la utilizarea continuă, această carte electronică arată modul în care serviciile digitale permit testarea de rutină și jurnalele electronice.

elevii care urcă scările la școală