Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Mașini de producție și prelucrare a sticlei

Mașinile de producție și prelucrare a sticlei trebuie să îndeplinească cerințe ridicate de flexibilitate, eficiență și calitate. Cu portofoliul nostru de soluții bazate pe AI, rezistente la viitor, vă puteți adapta la cerințele în schimbare, eficientiza procesele și îmbunătăți experiența utilizatorului de la proiectare la operare și service.

Cum vă mențineți înainte pe o piață în schimbare rapidă?

Producătorii de mașini de producție și prelucrare a sticlei sunt provocați de nevoia de a oferi rezultate eficiente, flexibile și adaptabile într-un mediu de piață extrem de competitiv și dinamic.

Pictogramă care simbolizează eficiența și performanța

Conducerea inovației și a calității la un buget restrâns

Producătorii și procesarea sticlei OEM se confruntă cu o concurență internațională dură și trebuie să își adapteze mașinile pentru a oferi cea mai bună potrivire posibilă cerințelor specifice, fără a suprasolicita sau subdimensionarea soluțiilor lor.

Pictogramă care arată trei persoane

Lipsa forței de muncă calificate în toate disciplinele

Proiectele mașinilor de astăzi se bazează pe tehnologii și soluții avansate. Găsirea și păstrarea personalului calificat corespunzător pentru inginerie, operare și service reprezintă o provocare majoră atât pentru producătorii de echipamente originale, cât și pentru producătorii de sticlă.

Pictogramă care arată fiabilitatea în securitatea cibernetică

Creșterea cerințelor de securitate cibernetică și reziliență

Securitatea cibernetică a devenit o provocare majoră în construcția de mașini. Trebuie să vă asigurați că soluțiile dvs. sunt conforme cu CRA, NIS2 și IEC 62443, atât la nivel de mașină, cât și la nivel de instalație.

Trei stele strălucitoare reprezentând generația AI

AI mută stâlpii de țintă

AI promite eficiență și flexibilitate la nivelul următor, dar producătorii de echipamente originale trebuie să depășească incertitudinile. Vă putem ajuta să adoptați tehnologiile AI rapid și cu încredere prin cele mai bune practici și îndrumări din industrie.

Găsiți soluția potrivită în întregul lanț valoric al sticlei

Select...

Cea mai mare precizie, eficiență și fiabilitate

Soluțiile noastre oferă performanța, flexibilitatea și disponibilitatea de care aveți nevoie pentru a vă asigura că mașinile dvs. de producție a sticlei - de la rolele superioare la lefurile de recoacere până la mașinile de tăiere și stivuire - funcționează eficient și cu o calitate perfectă 24/7. Alegeți sistemul dvs. optim dintr-o gamă largă de soluții de control al proceselor și al mișcării pentru orice tip de aplicație.

Stivă de foi subțiri de sticlă cu nuanțe verzi aliniate în diagonală cu adâncimea mică a câmpului.
Studii de caz

Descoperiți modul în care alții își abordează provocările