Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Țineți pasul cu standardele IEC ale dulapului de control

Standardele de siguranță de bază IEC 60204-1 pentru echipamentele electrice din mașini și IEC 61439 pentru ansamblurile de comutatoare de joasă tensiune sunt esențiale pentru proiectanții electrici și producătorii de dulapuri de comandă. Vă ținem la curent și oferim o multitudine de instrumente pentru a vă ajuta să respectați aceste standarde.

Înțelegeți domeniul de aplicare al IEC 60204-1 și IEC 61439‑1/2

O serie de standarde se aplică atunci când construiți dulapuri de control pentru mașini. IEC 60204-1 este punctul de plecare relevant, dar constructorii de dulapuri de control trebuie, de asemenea, să asigure siguranța electrică a panoului de control la maxim. De aceea, vă recomandăm o analiză a riscurilor — care este, de asemenea, necesară în conformitate cu directivele relevante pentru piața europeană. Dacă sunt identificate mai multe riscuri despre care producătorul consideră că nu sunt acoperite de IEC 60204-1, IEC 61439-1/2 și alte standarde pot fi consultate pentru asistență suplimentară în materie de proiectare.

Comisia germană pentru tehnologii electrice, electronice și informaționale din și VDE (DKE) a publicat o declarație pentru a ajuta la identificarea domeniilor de aplicare ale IEC 60204-1 și IEC 61439-1/2.

O instalație industrială schematică evidențiază intervalele de aplicabilitate a două standarde relevante: IEC 60204-1 pentru echipamentele electrice ale mașinilor din cadrul instalației și IEC 61439-1/2 pentru dulapurile de comandă de joasă tensiune și ansamblurile de comutare, în special tablouri de distribuție și panouri de distribuție.
Select...

Siguranță dovedită pentru echipamentele electrice ale mașinilor

Un standard deosebit de important pentru panourile de comandă care fac parte dintr-o mașină este standardul de siguranță de bază IEC 60204-1, „Siguranța mașinilor - Echipamentele electrice ale mașinilor - Partea 1: Cerințe generale pentru echipamentele electrice ale mașinilor”. Comisia Electrotehnică Internațională perfecționează constant acest standard pentru a reflecta stadiul actual al tehnicii. A fost transpusă în orientările naționale în multe țări din întreaga lume.

Noua versiune a IEC 60204, publicată la sfârșitul anului 2016, se aplică și Germaniei prin noua versiune a DIN EN 60204-1, care a fost publicată în iunie 2019.

Află mai multe

Domeniul de aplicare al IEC 60204-1

  • Se aplică utilizării echipamentelor și sistemelor electronice pentru mașini
  • Începe la punctul de conectare dintre echipamentul electric utilizat în mașină și rețea
  • Se referă la dulapuri de comandă cu tensiuni nominale de până la 1.000 V AC și 1.500 V DC

Proiectați dulapuri de control sigure, conforme IEC

Cadrul normativ și legal joacă un rol cheie în etapa de proiectare a unui dulap de control industrial. Evaluarea riscului tehnic este obligatorie și trebuie inclusă în documentația tehnică. Instrumentele noastre convenabile reduc o mare parte din volumul dvs. de muncă în acest domeniu și vă asigură că verificarea creșterii temperaturii, verificarea scurtcircuitului și evaluarea compatibilității electromagnetice sunt întotdeauna conforme cu standardele, fiabile și extrem de eficiente.

Așa cum tehnologia este în permanență îmbunătățită, standardele și directivele relevante care reglementează dulapurile de comandă sunt, de asemenea, supuse actualizărilor periodice. O versiune revizuită a IEC 60204-1 (Echipamente electrice ale mașinilor) a fost publicată la sfârșitul anului 2016. Noile directive ale UE au fost transpuse în legislația națională înainte de sfârșitul anului 2016. Vă sfătuim întotdeauna în timp real cu privire la noile evoluții importante și impactul acestora asupra activităților dvs. de zi cu zi.

Îndepliniți cu ușurință cerințele de documentație IEC

Analiza și evaluarea riscurilor fac parte din procedura de evaluare a conformității. Acest lucru nu este un substitut pentru analiza și evaluarea riscurilor efectuate în conformitate cu Directiva privind mașinile, dar este, de asemenea, necesar. Erorile de operare „previzibile în mod rezonabil” trebuie, de asemenea, luate în considerare și documentate. Pentru a efectua analiza riscurilor în domeniul de aplicare al directivei, Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEC) oferă Ghidul CENELEC 32 ca suport pentru evaluarea riscurilor legate de siguranță și reducerea riscurilor pentru echipamentele de joasă tensiune.

Software-ul Electrical Designer

Instrument de inginerie pentru dimensionarea conformă cu standardele

Electrical Designer este o funcție gratuită în TIA Selection Tool pentru proiectarea și dimensionarea ușoară a dulapurilor de control conforme IEC. Calculează automat aparatele de comutare, dispozitivele de protecție, secțiunile transversale ale cablurilor și valorile de scurtcircuit conform IEC 60204-1 în câteva secunde - și generează documentație completă, conformă cu standardele, prin simpla apăsare a unui buton. Respectarea standardelor este calculată, nu interpretată.

O persoană lucrează la un computer cu o placă de circuit în fața sa.