Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un bărbat și o femeie trec printr-o instalație industrială modernă, trecând pe lângă mașini de producție din stânga și panouri mari de control din dreapta. Femeia face gesturi în timp ce vorbesc.

Ingineria panoului de control

Economisiți timp și efort în munca dvs. zilnică la proiectarea electrică a mașinilor. Vă sprijinim în toate aspectele legate de crearea panourilor de control, de la planificare și inginerie până la service și punere în funcțiune, oferind cunoștințe tehnice, cunoștințe de aplicații și instrumente de inginerie de bază.

Accelerați proiectarea panoului de control

Gama noastră largă de subiecte pentru construirea panourilor de control include nu numai standarde, EMC, încălzire și modernizare. De asemenea, conține informații suplimentare de bază despre planificarea electrică cu instrumente și date.

Reduceți complexitatea

Utilizați standardizarea echipamentelor electrice pentru a reduce efortul și costurile. Soluțiile noastre ajută operatorii de instalații și producătorii de echipamente originale să eficientizeze multe dintre sarcinile cele mai consumatoare de timp în construcția panourilor de control industriale.

Ai încredere în ingineria ta

Minimizați munca manuală, preveniți erorile și mențineți proiectele panoului de control organizate și eficiente, câștigând încredere utilizând instrumente integrate, date precise și îndrumări clare pe parcursul planificării și al proiectării conforme cu standardele.

Bazați-vă pe cunoștințele experților

Folosiți cunoștințe aprofundate despre standarde precum IEC, UL și CSA, împreună cu seminarii web și sfaturi valoroase de la experții noștri, pentru a economisi timp și efort atunci când construiți panouri pentru piața globală.

Explorați soluțiile practice ale panourilor de control

Optimizați planificarea dulapului de control cu instrumente de inginerie puternice, expertiză solidă și sfaturi dovedite pentru economisirea timpului. Simplificați procesele, simplificați proiectarea conformă cu standardele și reduceți sarcinile manuale. Acest lucru vă va ajuta să vă finalizați proiectele mai rapid, mai eficient și cu o mai mare fiabilitate a planificării.

Select...
Două persoane care stau în fața unui laptop discutând despre standardele aplicabile pentru panoul de control pentru piața nord-americană, cum ar fi standardele UL.

Acces pe piață în America de Nord

Standardele, reglementările și practicile UL și CSA pentru construirea de panouri de control competitive pentru piața nord-americană.

Directivele UE și standardele IEC

Cunoștințe de specialitate privind toate aspectele bazei și proiectelor de comutare în conformitate cu standardele IEC și liniile UE

Software de proiectare electrică

Electrical Designer este un instrument bazat pe cloud gratuit, conform IEC 60204-1, care face pre-planificarea electrică mai eficientă, fiabilă și mai flexibilă.

Un panou de control cu afișaj digital care arată verificarea creșterii temperaturii.

Instrument de calcul termic SIMARIS

Optimizați și calculați cu ușurință creșterea temperaturii în panourile de control, deoarece verificarea este esențială și solicitată de standardul IEC 61439-1.

Webinar la cerere

Revizuirea UL508A 2025

Alăturați-vă webinarului nostru pentru a afla cum să proiectați panouri de control în conformitate cu UL 508A și să asigurați accesul pe piața nord-americană. Obțineți cunoștințe practice privind standardele, îndrumări privind selectarea componentelor potrivite și exemple reale de aplicații pentru inginerie eficientă și dimensionare precisă a cablurilor, inclusiv SCCR, circuite principale de alimentare și control și dispozitive de protecție împotriva defecțiunilor la sol.

Explorați resursele panoului de control