Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Aplicație din lumea reală

Sprijiniți echipele de asistență medicală mai sigure și mai eficiente

Protejați echipele de îngrijire și acordați-le mai mult timp pentru pacienți prin tehnologiile de siguranță a personalului, RTLS și automatizarea fluxului de lucru.

Experiența personalului medical

Provocare

Violența la locul de muncă și incidentele de constrângere a personalului cresc în toate mediile de asistență medicală, în timp ce deficitul de personal și cererea crescândă de îngrijire continuă să tensioneze echipele clinice. Asistentele petrec mult timp căutând echipamente, coordonând paturi, camere și programe, reducând timpul disponibil pentru îngrijirea directă a pacientului. Organizatiile din domeniul sanatatii au nevoie de solutii care sa imbunatatateasca siguranta personalului, reducand in acelasi timp ineficientele operationale.

Soluție

Butoanele de panică portabile și fixe combinate cu urmărirea locației în timp real ajută la protejarea personalului, permițând un răspuns mai rapid și conștient de locație la incidentele de siguranță. Gestionarea patului în timp real, urmărirea activelor și programarea integrată reduc coordonarea manuală care consumă timp clinic. Rezultatul este un mediu de asistență medicală mai sigur și mai productiv, care permite personalului să se concentreze asupra îngrijirii pacienților.

Semnal pentru ajutor, discret

Permiteți personalului să solicite ajutor discret cu butoane de panică purtabile sau fixe, oriunde s-ar afla.

Găsiți incidentul, nu doar alerta

Identificați locația exactă a unei alerte de primejdie cu RTLS pentru a ghida direct respondenții.

Identificați riscul înainte ca acesta să se repete

Utilizați înregistrarea incidentelor și analiza pentru a identifica tendințele, locațiile cu risc ridicat și oportunitățile de prevenire.

Nu mai căutați, începeți să vă îngrijiți

Urmăriți echipamentele și activele medicale în timp real, astfel încât elementele critice să fie disponibile atunci când este necesar.

Gestionați paturile fără apelurile telefonice

Obțineți un sistem de gestionare a paturilor de spital în timp real, cu stare de ocupare și pregătire pentru a reduce întârzierile și coordonarea manuală.

Vedeți fluxul pacientului înainte ca acesta să se blocheze

Utilizați analiza fluxului de pacienți și a debitului pentru a optimiza predarea și capacitatea între unități.

Domenii de soluție recomandate

Cum să începeți cu experiența personalului

Select...

Protejați personalul printr-un răspuns rapid, conștient de locație, la incidentele de siguranță

Oferiți personalului o modalitate discretă de a solicita ajutor și permiteți un răspuns rapid, conștient de locație atunci când contează cel mai mult.

  • Butoane de panică portabile și fixe (ecusoane, șnururi, montate pe perete sau sub birou) care permit personalului să semnaleze discret pentru ajutor
  • Urmărirea locației în timp real (RTLS) pentru a identifica locația exactă a unei alerte de primejdie și pentru a ghida respondenții direct la incident
  • Escalarea imediată a alertelor către echipele de securitate cu informații contextuale, inclusiv locația și tipul de alertă
  • Fluxuri de lucru automatizate de răspuns pentru a accelera coordonarea între securitate, liderii clinici și echipele de răspuns
  • Înregistrarea incidentelor și analiza pentru a identifica tendințele, locațiile cu risc ridicat și oportunitățile de prevenire

Provocarea clientului

Violența la locul de muncă și incidentele de constrângere a personalului sunt în creștere în cadrul instituțiilor medicale, aproape 80% dintre asistente medicale experimentând violență verbală sau fizică la locul de muncă. vizibilitatea limitată poate întârzia răspunsul și poate crește riscurile de siguranță.

Beneficii cheie

  • Alerte discrete ale personalului cu un răspuns mai rapid în funcție de locație
  • Acoperire extinsă de securitate în mediile de îngrijire
  • Protecție îmbunătățită a personalului fără a perturba fluxurile de lucru sau îngrijirea pacienților

KPI-uri

  • Este timpul să localizați și să răspundeți la alertele de constrângere
  • Rata incidentelor de constrângere a personalului
  • Acoperirea zonelor cu butoane de panică

Acordați echipelor de îngrijire mai mult timp pentru ceea ce contează cel mai mult

Protejarea personalului și reducerea sarcinii operaționale sunt esențiale pentru asigurarea unei îngrijiri mai bune a pacienților. De la sisteme purtabile de alertă la constrângere și răspuns conștient de locație până la gestionarea patului, urmărirea activelor și optimizarea fluxului de pacienți, experții noștri vă pot ajuta să creați un loc de muncă mai sigur și un mediu de îngrijire mai eficient. Să identificăm modalități de a sprijini echipele de îngrijire, îmbunătățind în același timp experiența pacientului.