Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Aplicație în lumea reală

Îmbunătățiți experiența de îngrijire prin confort și siguranță

Transformați experiența de îngrijire cu tehnologia inteligentă a camerei pacienților, găsirea în timp real și monitorizarea automată a siguranței. Susțineți recuperarea și bunăstarea pacientului, permițând în același timp o călătorie mai sigură și mai intuitivă a pacientului.

Experiența pacientului în domeniul asistenței medicale

Provocare

Pacienții citează în mod constant disconfortul și perturbarea mediului ca factori majori ai experiențelor de îngrijire proaste. În același timp, evenimentele de siguranță se intensifică adesea deoarece sunt detectate prea târziu: căderile, mișcările neintenționate sau deficiențele de igienă sunt identificate numai după un incident, mai degrabă decât în momentul apariției riscului. Lipsa de personal și cerințele crescânde de îngrijire fac ca monitorizarea manuală continuă să fie nesustenabilă, lăsând pacienții vulnerabili expuși la daune care pot fi prevenite.

Soluție

Oferirea controlului pacienților asupra mediului din cameră creează o experiență de îngrijire mai calmă și mai confortabilă, în timp ce găsirea drumurilor în timp real și parcarea inteligentă reduc stresul și confuzia pe tot parcursul călătoriei de îngrijire. Detectarea automată a căderilor, monitorizarea mișcărilor și urmărirea igienei mâinilor ajută la identificarea timpurie a riscurilor și la susținerea unei intervenții mai rapide. Rezultatul este o tehnologie inteligentă a camerei pacienților asociată cu un răspuns mai rapid de siguranță, fără un volum de muncă clinic suplimentar.

Pune confortul în mâinile pacienților

Oferiți pacienților controlul asupra temperaturii camerei, a iluminatului și a divertismentului printr-un sistem de control al mediului camerei pacientului pentru a sprijini odihna și recuperarea.

Ușurați experiența de sosire

Reduceți stresul de navigație și confuzia cu identificarea în timp real a spitalelor și integrarea parcării inteligente.

Captura cade în momentul în care se întâmplă

Detectați căderile și mișcările neintenționate în timp real cu ajutorul senzorilor din cameră și a alertelor automate.

Sprijiniți igiena la punctul de îngrijire

Monitorizați igiena mâinilor la punctul de îngrijire pentru a consolida practicile de prevenire a infecțiilor.

Protejează-i pe cei mai vulnerabili

Monitorizați zonele de siguranță și protecția sugarului în zonele de maternitate și neonatale pentru a detecta mișcarea neautorizată.

Vedeți fiecare eveniment de siguranță într-un singur loc

Centralizați vizibilitatea evenimentelor de siguranță și starea de răspuns pentru conștientizarea și intervenția în timp util.

Domenii de soluție recomandate

Cum să începeți cu experiența pacientului

Select...

Oferiți pacienților un confort și control mai mare pe parcursul experienței lor de îngrijire

Împuterniciți pacienții cu un control mai mare asupra condițiilor camerei, în timp ce găsirea drumurilor și parcarea inteligentă ajută la crearea unei călătorii mai ușoare de la sosire până la pat.

  • Fluxuri de lucru integrate pentru apeluri asistente medicale legate de starea camerei și disponibilitatea personalului pentru prioritizarea și rutarea solicitărilor
  • Monitorizare continuă a IAQ cu alerte bazate pe prag și analize de tendințe pentru a gestiona proactiv riscurile privind calitatea aerului
  • Controlul mediului din camera pacientului coordonat prin HVAC, iluminare și umbrire pentru confortul personalizat al pacientului
  • Automatizarea iluminatului ambiental conștient de circulație care susține recuperarea, ciclurile de odihnă și nevoile de sarcini ale personalului
  • Platformă digitală de divertisment integrată cu sistemele de cameră pentru a îmbunătăți implicarea și a reduce timpii de așteptare percepuți
  • Parcare inteligentă și date de găsire a drumurilor integrate cu sistemele de facilități pentru a reduce stresul la sosire și pentru a îmbunătăți fluxul

Produs | Terminalul pacientului HiMed
Produs | Desigo DXR
Produs | Iluminat centrat pe om

Provocarea clientului

Pacienții suferă adesea disconfort din cauza condițiilor camerei, perturbărilor și navigării confuze. Aceste provocări cresc stresul, afectează recuperarea și îngreunează crearea unei experiențe pozitive de îngrijire.

Beneficii cheie

  • Confort sporit prin controale personalizate ale camerei
  • Stres redus și experiență îmbunătățită de recuperare
  • Navigare mai ușoară și o călătorie mai ușoară a pacientului de la sosire până la patul nopții

KPI-uri

  • Satisfacția pacientului/scorurile sondajului legate de confort
  • Reducerea întârzierilor legate de navigație
  • Rata de utilizare a ajustării mediului camerei

Îmbunătăţiţi experienţa şi siguranţa pacienţilor în cadrul unităţilor medicale

Crearea unei experiențe pozitive a pacientului necesită mai mult decât îngrijire de calitate. Experții noștri vă pot ajuta să combinați tehnologia inteligentă a camerei pacienților, controlul mediului camerei pacientului, găsirea drumurilor și monitorizarea automată a siguranței pentru a îmbunătăți confortul, a sprijini recuperarea și a consolida siguranța pacientului pe tot parcursul călătoriei de îngrijire. Creați medii de îngrijire mai confortabile, mai sigure și centrate pe pacient.