Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Imaginea arată un centru de date cu module personalizate de distribuție a energiei.
APLICAȚIE DIN LUMEA REALĂ

Module personalizate de distribuție a energiei plug-and-play

Soluția prefabricată, modulară de distribuție a energiei Siemens oferă o sursă de alimentare cuprinzătoare și fiabilă într-un format compact (inclusiv componente electrice, software și instrumente), astfel încât să puteți construi centre de date într-un ritm accelerat.

A digital image of a data center with a person in the foreground, possibly discussing the digital journey of the center.

Provocare

Consumul de energie al centrului de date este imens. Soluțiile tehnologice pentru alimentarea cu energie electrică trebuie să fie fiabile - dar și să se instaleze rapid pentru a ține pasul cu cererea în creștere.

Soluție

Modulele noastre personalizate de alimentare plug-and-play acoperă întreaga distribuție primară și secundară de medie și joasă tensiune, de la stâlpul de alimentare până la rack-urile serverelor. Modulul este livrat prefabricat din fabrica noastră și personalizat pentru nevoile dvs. specifice de alimentare.

Deblocați plug-and-play dublu cu ajutorul digital twin

Soluțiile de alimentare prefabricate pentru centrele de date sunt proiectate cu BIM chiar de la început, inclusiv produse terțe. Acest lucru face ca instalarea și punerea în funcțiune a sursei dvs. de alimentare să fie mai rapide, dar vă oferă și avantajul suplimentar al integrării acesteia în sistemul dvs. de management al clădirii. Datele în timp real ale geamului energetic al centrului dvs. de date vă ajută să creșteți performanța ciclului de viață, face depanarea mai rapidă și funcționarea generală mai eficientă și mai fiabilă.

DAM ID: 04315a4e-f0e1-4e33-9d50-7a1d2a299ae4

Module pentru diferite aplicații

Substație E-House

Pentru operațiunile sistemului de distribuție (DSO) și aplicații industriale

  • Distribuția staționară a energiei
  • Substație de intrare
  • De obicei instalat ridicat

Aplicația VR E-House

Alapante

Pentru centre de date

  • Distribuție staționară în interior
  • Container fără intrare (sistem integrat în cameră) sau fără intrare

Aplicația Datacenter Skids VR

Mobile E-House

Pentru DSO

  • Distribuția temporară a energiei
  • Adăpost de intrare sau proiecte operaționale speciale

Aplicația Mobile E-House VR

ID BARĂ: 29c2b89c-2add-4217-807c-40b3373d46a8

100% design personalizat

O pictogramă a unui camion de livrare cu o zonă de marfă deschisă și un scaun al șoferului vizibil.

Timp de livrare cu 50% mai scurt

O ilustrare a unei persoane care deține o pușculiță cu o față tristă.

Reducere de până la 20% Capex

O pictogramă fără emisii, cu un fundal verde și un contur alb al unui glob.

-27% emisii de CO₂

STUDIU DE CAZ

Construirea unei capacități mari pentru date mari mai rapid

Realitatea digitală din San Francisco caută întotdeauna să extindă capacitatea cât mai repede posibil pentru a satisface cererea din ce în ce mai mare de lățime de bandă. Ajutăm la reducerea timpului de construcție cu propriul modul de alimentare plug-and-play.