Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
APLICAȚIE DIN LUMEA REALĂ

Gestionați infrastructura centrului de date pentru sarcini de lucru AI

Calculul accelerat determină cerințe fără precedent în ceea ce privește scara, densitatea și complexitatea centrelor de date. Siemens oferă soluții integrate de calitate industrială concepute pentru a maximiza token-urile pe watt și pentru a minimiza timpul de calcul pentru centrele de date pregătite pentru AI.

Provocare

Centrele de date pregătite pentru AI se confruntă cu „provocarea de 10 ori” - o creștere de zece ori a scalei, a densității de putere sau a sarcinilor termice în comparație cu centrele de date tradiționale. Acest lucru schimbă modul în care trebuie să proiectăm, să controlăm și să conectăm aceste facilități, cu o schimbare fundamentală în proiectarea infrastructurii.

Soluție

Volumele de lucru AI necesită o infrastructură puternică și armonizată pentru a furniza token-uri maxime pe watt. Siemens valorifică zeci de ani de experiență industrială și de centre de date pentru a dezvolta arhitecturi de referință validate, concepute special pentru sarcinile de lucru AI și obiectivele specifice de disponibilitate, eficiență și scalabilitate ale acestora. Ca planuri standardizate, acestea oferă performanțe previzibile în toate site-urile distribuite la nivel global.

Densități extreme de putere

Gestionați rack-urile HPC care depășesc 100 kW cu soluții avansate de putere pentru a obține cele mai multe jetoane pe watt.

Sarcini termice intense

Înlocuiți răcirea cu aer cu răcire lichidă pentru a asigura stabilitatea și eficiența termică.

Implementare urgentă, scalabilă

Reduceți timpul de calcul cu modele modulare și standardizate pe diverse site-uri globale.

Complexitatea operațională

Integrați și gestionați sisteme complexe pentru sarcini masive de lucru AI, echilibrând în același timp deficitul de talente.

Constrângeri de grilă

Adoptarea unor strategii energetice flexibile pentru a accelera interconectarea rețelelor și pentru a asigura capacitatea de energie necesară.

Sustainabilitate și decarbonizare

Optimizați consumul de energie și apă, integrați sursele regenerabile de energie și permiteți sarcini de lucru AI la scară masivă, conștiente de carbon.

Explorați modelele noastre de referință AI validate

Cum să începeți

În calitate de partener tehnologic de încredere, Siemens promovează inovația și interoperabilitatea, ajutând operatorii să construiască centre de date pregătite pentru AI. Ne concentrăm pe soluții integrate, scalabile și modulare și pe modele dovedite care elimină riscul implementării și se pot adapta nevoilor în evoluție de calcul AI.

Centrele de date au nevoie de o sursă de alimentare continuă. Operatorii acestora ar trebui să poată efectua modernizări și modernizări fără a întrerupe operațiunile. Sistemul lData din familia de produse SIVACON 8PS asigură o planificare ușoară și o instalare rapidă, precum și o funcționare flexibilă și fiabilă. http://www.siemens.com/LData-system

Distribuție fiabilă a energiei

Combinați aparatele de comutare Siemens și tehnologiile modulare pentru putere de înaltă densitate cu echilibrarea dinamică a sarcinii și protecție în stare solidă.

Citiți această broșură pentru mai multe detalii

Ilustrația unei soluții de răcire cu lichid într-un centru de date, inclusiv spațiul alb cu schimbător de căldură pentru ușa din spate (RDHx) și unitatea de distribuție a lichidului de răcire (CDU) și spațiul gri cu răcitor și turn de răcire.

Controlul și simularea răcirii

Integrați răcirea lichidului cu supapele și actuatoarele inteligente Siemens pentru a gestiona sarcinile de înaltă densitate. Software-ul de simulare termică optimizează fluidele și fluxul de aer în încăperi, rafturi și niveluri de cip. Partenerii noștri tehnologici susțin soluțiile de schimbătoare de căldură direct-to-chip și ușile din spate.

Ilustrația unui centru de date cu sisteme de automatizare redundante și servere într-o cameră cu lumină roșie.

Automatizare de calitate industrială

Conectați calculul, alimentarea și răcirea cu PLC-urile Siemens, DDC și simularea pentru disponibilitate ridicată și toleranță la erori. Contorizarea avansată stabilizează calitatea energiei electrice și riscurile rețelei. Suita noastră integrată de gestionare a centrului de date unifică BMS, EPMS, SCADA și DCIM într-o singură vizualizare pentru funcționarea OT.

captură de ecran software a unei simulări digitale gemene, cameră POD

Simulări digitale gemene

Gemenii digitali Siemens proiectează și testează scenarii complexe (termice, energetice, machete, logistică) înainte de construcție, pentru a reduce riscul de implementare și timpul de calcul. În funcțiune, geamul executabil permite optimizarea continuă, analiza predictivă și planificarea scenariilor pentru o capacitate rezistentă.

Un sit de generare a energiei cu linii electrice, turnuri de transmisie și un câmp solar din apropiere pe apă, intersectat de un drum mic, suprapus cu un strat de vizualizare digitală. Din campania GWS.

Conectivitate la rețea

Schemele avansate de control Siemens coordonează generarea la fața locului, UPS, stocarea și alte infrastructuri de alimentare pentru a debloca flexibilitatea energetică. Acest lucru ajută la gestionarea profilurilor de încărcare pentru a se alinia mai bine la cerințele rețelei, accelerând conexiunea la rețea și îmbunătățind disponibilitatea operațională pentru sarcinile de lucru AI.

STUDIU DE CAZ

Îmblânzirea schimbărilor de putere a GPU

Soluna și Siemens rezolvă schimbările de putere GPU pentru AI

Soluna Holdings este un dezvoltator de centre de date cu energie regenerabilă pentru aplicații intensive de calcul, inclusiv AI de înaltă densitate. Soluna și Siemens au semnat un memorandum de înțelegere privind proiectul Grace: pe un site pilot de 2 MW, implementând o arhitectură de putere și control din spatele contorului pentru a capta, monitoriza și gestiona fluctuațiile rapide de putere bazate pe GPU atunci când rulează sarcini de lucru AI direct pe generarea regenerabilă.

Obiectiv: Crearea unui plan repetabil pentru viitoarele implementări AI în spatele metrului în locațiile de generare a energiei regenerabile.

Portofoliul Siemens implicat:

  • Echipamente electrice și mecanice, inclusiv transformatoare, aparate de comutare, convertoare de putere și sisteme auxiliare
  • Platforma SICAM SCADA pentru monitorizare și control