Clienții noștri nu sunt fermieri, ci hoteluri, restaurante și supermarketuri care doresc să ofere produse proaspete cultivate local.
O soluție integrată pentru automatizare și operare

În prezent, GreenTech oferă două tipuri de ferme verticale:
• GreenBox este găzduit într-un container standard de 40HC și poate produce până la 3.200 capete de salată pe lună.
• Urbinio a fost proiectat pentru utilizare în interior și este practic o versiune mai mică a GreenBox, dar fără container.
Ambele folosesc aceeași soluție de automatizare: un compact SIMATIC S7-1200 PLC controlează sistemul hidroponic, inclusiv ventilația, temperatura, iluminarea, precum și pH-ul și conductivitatea soluției nutritive.
Printr-un 10 inch SIMATIC Panoul de confort unificat HMI, utilizatorii pot monitoriza ferma, ajusta parametrii individuali și pot alege programele de potrivire pentru plantele cultivate.
Ferma este conectată la o soluție de monitorizare și control de la distanță bazată pe SIMATIC WinCC Unified, care permite operarea de către GreenTech, precum și monitorizarea și controlul prin orice dispozitiv mobil care are un browser web pe el.
Gradul ridicat de integrare oferit de soluția Siemens a făcut ca implementarea sistemului de automatizare și control să fie simplă, spune Souček. „Cu TIA Portal, am putea accesa toate sistemele și funcțiile într-un singur software, care este foarte convenabil și foarte ușor de utilizat”, adaugă el. „Ceea ce mi-a plăcut în special a fost documentația și suportul excelent pe care le obțineți cu sistemele Siemens - sau orice provocare pe care am avut-o, a existat o soluție în asistența online.”