Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Centrul de expoziții Rimini

KEY - Expoziția Tranziției Energetice

Vrei să știi cum să creezi valoare reală în electrificarea rețelelor și infrastructurilor tale?

Descoperiți-l împreună cu Siemens la KEY, evenimentul internațional dedicat tehnologiilor, serviciilor și soluțiilor care accelerează tranziția energetică.

Două femei stau în fața unei digitalizări cu logo-ul Siemens Xcelerator „X” și un geamăn digital auto.

La Energie cheie, Siemens arată cum să facă electrificarea cu adevărat sigură, digitală și durabilă. Într-un context în care 65% dintre companiile italiene din sectorul energetic considerăm electrificarea cea mai eficientă cale de a atinge neutralitatea carbonului, obiectivul nostru este clar: Transformarea rețelelor și infrastructurilor în sisteme inteligente, pregătite pentru viitor.

Potrivit Infrastructura Siemens Monitor de tranziție 2025, 74% din operatorii de energie italieni consideră că rețelele inteligente și software-ul de gestionare sunt factori cheie pentru integrarea energiei regenerabile și îmbunătățirea eficienței. Cu toate acestea, 73% declară că infrastructura rețelei este inadecvată încetinește tranziția.
Din acest motiv, Siemens oferă soluții care integrarea activelor, datelor și proceselorPermițând organizațiilor să anticiparea riscurilor, optimizarea consumului de energie și asigurarea continuității serviciului.

Care sunt beneficiile adaptate pentru afacerea dvs.?

Digital și control

Control bazat pe date

Cu Electrificarea X, transformăm datele în decizii strategice, permițând interoperabilitatea și gestionarea predictivă a rețelei.

Securitate

Siguranță și fiabilitate

Mulțumită OT Companion și soluțiile noastre de gestionare a energiei, protejăm infrastructurile critice și optimizăm performanța energetică în timp real.

Sustenabilitate

Soluții durabile

Portofoliul nostru acoperă fiecare etapă a ciclului de viață al energiei, de la electrificarea rețelei la gestionarea energiei regenerabile, până la distribuție de joasă tensiune pentru clădiri și industrii.

Emobilitate

Soluție de mobilitate electrică

Infrastructuri de încărcare ultrarapidă, cum ar fi Sicharge D și noul Sicharge Flex, integrat cu sisteme digitale pentru o mobilitate mai eficientă și mai durabilă.

Sigla Siemens Ecotech în verde și albastru pe fundal alb curat, promovând designul durabil

Atingeți obiectivele de sustenabilitate cu Siemens Ecotech

Descoperiți modul în care portofoliul Siemens vă sprijină în abordarea sustenabilă a provocărilor viitoare.

Ce poate oferi Siemens pentru a vă îmbunătăți afacerea?

Consultant

Consultant

  • Suport pentru proiectare prin software dedicat și documentație tehnică.
  • Sisteme tehnologice și soluții concepute pentru a satisface cerințele de eficiență, performanță și durabilitate.
Instalator

Instalator

  • Sisteme de întreținere predictivă și preventivă pentru a reduce timpul și costurile de intervenție
  • Invertoare centrale și cu coarde pentru sisteme fotovoltaice, împreună cu produse de joasă și medie tensiune pentru centrale de energie regenerabilă și mobilitate electrică
CPO multiutilitate

CPO multiutilitate

  • Tehnologii de ultimă oră pentru îmbunătățirea eficienței energetice și asigurarea stabilității rețelei și a infrastructurii de încărcare
  • Soluții digitale și produse inovatoare pentru a vă face plantele autonome, rezistente și durabile.
Integrator de sistem

Integrator de sistem

  • Soluții digitale pentru optimizarea eficienței energetice, permițând beneficiile digitalizării
  • Integrare simplificată a sistemului, inclusiv soluții terțe, pentru a reduce costurile și termenele proiectului și pentru a îmbunătăți eficiența operațională.
Director de energie

Energy Manager

  • Monitorizarea și controlul avansat al instalațiilor pentru îmbunătățirea eficienței operaționale și reducerea costurilor cu energia.
  • Solutions pentru dezvoltarea strategiilor de sustenabilitate în conformitate cu reglementările de mediu și de siguranță.
Operator de flotă

Operator de flotă

  • Disponibilitate maximă a flotei prin puncte de încărcare fiabile, interoperabile și gestionarea dinamică a energiei.
  • Soluții modulare și scalabile care permit adaptarea sistemelor de încărcare la nevoile specifice ale flotei și permit extinderi viitoare.
41b9a718-5790-4b84-95d4-7264527e74c9

OEM

  • Fiabilitate și expertiză pentru a sprijini creșterea afacerii dvs.
  • Soluții tehnologice avansate, ușor de utilizat, adaptate printr-o strânsă colaborare cu clienții noștri, pe care îi sprijinim în fiecare fază a proiectului.

Cum vă putem ajuta să vă construiți plantele renașabile?

Prezentare generală a produselor și soluțiilor

Select...