Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Oferiți clienților dvs. soluții de calitate, rezistente la viitor, alegând o companie care stabilește tendințele pentru sistemele de control al accesului la uși IP și pentru comunicațiile ascensoarelor. 2N a dezvoltat primele interfoane LTE și IP din lume, iar produsele noastre continuă să inoveze și să promoveze standardele pieței. Dar dezvoltarea nu este tot ceea ce împingem - a face parte din familia Axis ne oferă și stabilitate. Suntem o companie internațională cu sucursale în întreaga lume și distribuitori instruiți localizați în 130 de țări - astfel încât să puteți fi siguri că asistența noastră pre-vânzare și post-vânzare este întotdeauna la îndemână.
logocmykblack

Industrii

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Mișcare

Build
Extinde sau construiește pe un produs/soluție Siemens Xcelerator prin crearea unui produs nou sau creează o nouă soluție pentru clienți prin integrarea produsului Siemens Xcelerator și a produsului propriu

Produse disponibile

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

Designul stației interioare 2N® Indoor Talk se va potrivi fiecărui apartament sau casă.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

Această versiune a cititorului RFID 2N® Access Unit M poate citi majoritatea cardurilor la o frecvență de 13,56 MHz.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Permite conectarea unei unități de acces Bluetooth 2N® la o rețea LAN printr-un cablu Ethernet cu conector RJ45
Vedere interioară Negru

2N Indoor View

Caracteristica principală a stației interioare 2N® Indoor View este un ecran tactil de 7 ″ cu un unghi larg de vizualizare.