De ce Unitate de acces 2N® M 13,56 MHz, NFC, IP55?
Această versiune a cititorului RFID 2N® Access Unit M poate citi majoritatea cardurilor la o frecvență de 13,56 MHz. Este potrivit pentru companiile care preferă tehnologia tradițională RFID. Cititorul acceptă tehnologia NFC, astfel încât angajații care nu doresc să poarte un card își pot folosi telefonul mobil pentru a obține acces. Administrați o unitate de la distanță prin interfața web securizată sau în software-ul 2N® Access Commander.