Întreținerea clădirilor ar fi ușoară dacă nu ar fi temperaturile fluctuante, daunele neprevăzute, cerințele de energie instabile și comportamentul utilizatorilor în continuă schimbare. Pentru a păstra lucrurile simple, University Properties of Finland (SYK), compania care deține și întreține clădirile Universității Tampere cu cei peste 11.000 de studenți, și-a regândit complet abordarea în ceea ce privește întreținerea clădirilor. De la static la dinamic. De la periodic la bazat pe cerere. De la vizual la bazat pe date.
De la operațiuni de campus statice la date bazate pe date
Am creat împreună un model de întreținere de la zero — pentru a oferi ceea ce este necesar celor care au nevoie de el.
Crearea condițiilor mai bune în campus
Ville Kautto și echipa sa au realizat că modelul lor de întreținere a clădirii trebuia regândit pentru a servi mai bine studenții, angajații, antreprenorii și SYK. Împreună cu Siemens, au creat un model de întreținere bazat pe date care îmbunătățește operațiunile zilnice și confortul utilizatorului în campus.

Servicii de performanță a activelor
Fiecare activ din University Campus își raportează starea în timp real. Analizând datele de întreținere, active și performanță, experții noștri pot prezice de la distanță problemele pentru SYK și le pot rezolva înainte ca acestea să devină probleme reale.

Centre de servicii digitale
Odată ce strategia dvs. de eficiență este stabilită, inginerii de la Centrele noastre de servicii digitale vă sprijină echipa prin monitorizarea, întreținerea și optimizarea sistemelor și proceselor clădirii pentru a asigura operațiuni fără probleme, fiabile și fără probleme.

Navigatoare
Navigator adună date din toate campusurile și le analizează cu algoritmii bazați pe cloud ai Siemens. Informațiile ajută SYK să ia decizii mai bune și să realizeze clădiri mai eficiente, bazate pe necesități și confortabile.

Desigo CC
Arhitectura deschisă a Desigo CC răspunde nevoilor actuale ale SYK și schimbărilor viitoare. Managerii de întreținere pot controla HVAC, iluminatul, puterea, siguranța la incendiu și securitatea într-un singur sistem, sporind în același timp eficiența și optimizând operațiunile.

Centrală electrică virtuală
Odată cu viitoarea centrală electrică virtuală, clădirile din campus se pot alătura piețelor din partea cererii pentru a sprijini stabilitatea rețelei finlandeze. Sistemul digitalizat de răspuns la cerere permite SYK să ajusteze cu ușurință cererea de energie a clădirilor în sus sau în jos.
Informații despre proiect
„Încercăm să fim ca niște pionieri în această afacere și în modul în care facem întreținerea.”
Ville Kautto | Director de mentenanță | SYK
„Am avut o bază pe care să o construim prin tehnologia Siemens, dar după aceea totul a fost nou.”
Joni Salo | Director de servicii | Siemens România