Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Consultanță privind transformarea operațională

Transformați provocările de astăzi în performanța de mâine

operational-transformation-sfs-uk-MES-header-image-original

Operațiunile industriale și de construcții sunt sub presiune. Managerii de fabrici și liderii de afaceri locali trebuie să furnizeze operațiuni cu emisii reduse de carbon, cu o eficiență mai mare și o rezistență mai mare, dar fără a compromite performanța.

Ei au sarcina imensă de a moderniza instalațiile și de a digitaliza instalațiile, de a reduce risipa de energie și de a construi expertiză internă pentru a îndeplini obiectivele ambițioase de sustenabilitate corporativă.

Realizarea acestui echilibru necesită alinierea cu liderii financiari pentru investiții și cu echipele operaționale pentru o execuție eficientă. Dar progresul poate fi împiedicat de infrastructura îmbătrânită, de ineficiențele ascunse și de necesitatea de a îndeplini obiective ambițioase la viteză și scară.

De ce contează acum acțiunea

Eșecul de a aborda aceste provocări de transformare pune amplasamentele la un risc real din cauza ratării obiectivelor net zero, a creșterii costurilor energetice și operaționale, a rezilienței reduse și a investițiilor direcționate greșit. Fără o foaie de parcurs clară, fezabilă din punct de vedere tehnic și financiar și o expertiză internă sporită, organizațiile pot pierde cu ușurință avantajul competitiv.

operational-transformation-confident-engineer-and-workers-in-protective-workwear-16-9 original

O foaie de parcurs pentru transformarea operațională

Este timpul să adoptăm o cale practică specifică site-ului către operațiuni cu emisii reduse de carbon. Siemens Operational Transformation Advisory oferă un parteneriat de experți care aliniază ambiția globală cu realitățile locale pentru a contribui la accelerarea digitalizării.

Abordarea noastră transformatoare permite organizațiilor să dezvolte strategii operaționale care îmbunătățesc performanța, reziliența și profitabilitatea pe termen lung, folosind o foaie de parcurs unică, cu prioritate digitală, care oferă:

  • Reducerea costurilor și a emisiilor de carbon
  • Digitalizare și suport decizional
  • Compliance și aliniere strategică
  • Viabilitatea financiară și strategia de investiții
  • Construirea capacităților interne
  • Luarea deciziilor și implementarea mai rapidă

O abordare consultativă dovedită

Abordarea noastră creează încrederea părților interesate și accelerează transformarea durabilă la scară largă.

transformare-operațională-guvernanță-iconă-16-9 original

1. Governance și obiective

Revizuirea guvernanței globale, validarea țintelor locale și evaluarea măsurilor existente.

Icoana operațional-transformare-facilități-16-9 original

2. Evaluarea facilității

Combinați auditurile digitale și la fața locului pentru a cartografia activele, a diagnostica ineficiențele, a capta informații comportamentale și a stabili o bază energetică precisă.

transformare operațională-sustenabilitate-optimizare-icon-16-9 original

3. Potențial de optimizare

Modelați căile de tranziție a carbonului, evaluați generarea și stocarea la fața locului și identificați oportunitățile de flexibilitate.

transformare operațională-strategie-icon-16-9 original

4. Strategie și foaie de parcurs

Definiți indicatori de performanță inteligenți, explorați electrificarea căldurii industriale și planurile de lansare în etape aliniate nevoilor de afaceri și operaționale.

transformare operațională-implementare-icon-16-9 original

5. Planificarea implementării

Construiți modele de rentabilitate a investiției, identificați stimulentele, coordonați integrarea tehnologiei și furnizorii și gestionați schimbările.

transformare operațională-optimizare-icon-16-9 original

6. Optimizare digitală

Permite monitorizarea în timp real, gestionarea sarcinii și răspunsul la cerere și întreținerea predictivă pentru fiabilitatea sistemului.

transformare operațională-scalare-icon-16-9 original

7. Cadru de scalare

Crearea de modele de site repetabile, compararea locațiilor pentru planificarea strategică și identificarea oportunităților de standardizare.

Discutați cu un consilier de încredere

Începeți transformarea operațională cu un partener care înțelege ambițiile site-urilor dvs.