Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Un ecosistem inteligent construit pentru a vindeca

Siemens se află într-o călătorie de transformare digitală cu Spitalul Sint-Maarten din Mechelen, Belgia. Această unitate de sănătate a fost deschisă în 2018 și reprezintă un mediu căruia îi pasă intuitiv de oameni.

Tehnologie de ultimă oră a clădirilor, rezultate îmbunătățite ale pacienților

Astăzi, reglementările spitalicești devin din ce în ce mai complexe, necesitând tehnologie care asigură cea mai mare conformitate cu cerințele de reglementare. Pentru îngrijitorii dintr-un mediu în mișcare rapidă, creșterea eficienței și simplificarea proceselor pentru a reacționa rapid este de cea mai mare importanță. Pentru pacienți, o ședere în spital implică o anumită pierdere a controlului. Studiile arată că un mediu confortabil are un impact pozitiv asupra procesului de vindecare, făcându-i pe oameni să se simtă mai bine chiar înainte de începerea tratamentului. Pentru a sprijini recuperarea, spitalul a fost proiectat în conformitate cu principiile moderne de asistență medicală care acordă prioritate unui mediu primitor, confortului pacientului și intimității.

Construit pentru a evolua. Construit pentru a optimiza. Construit pentru confort.

Digitalizarea transformă întregul ciclu de viață al clădirii și oferă noi modalități de optimizare a proceselor de afaceri pentru bunăstarea, confortul și siguranța pacienților și personalului.

Evoluție

În timp ce modelarea informațională a clădirilor (BIM) permite planificarea și construcția clădirilor cu o mai mare înțelegere și colaborare, creează, de asemenea, beneficii semnificative care sunt realizate în faza de operare.

Optimizare

Navigator, platforma bazată pe cloud pentru energie și sustenabilitate, asigură o mai mare transparență pentru creșterea eficienței energetice și operaționale, iar Desigo CC, platforma integrală de gestionare a clădirilor, oferă o reacție rapidă.

Confort

Automatizarea camerei Desigo permite pacienților să controleze temperatura, ventilația și alte funcții. Combinate cu soluțiile de siguranță la incendiu și securitate, inovațiile asigură protecția pacienților fără a le compromite confortul.

Descoperiți un mediu de vindecare holistic

Lucrând împreună, fiecare fațetă a unui mediu inteligent maximizează oportunitatea de recuperare. Chiar din faza de planificare, cea mai recentă tehnologie a avut un impact pozitiv asupra modului în care Spitalul Sint-Maarten oferă condiții optime atât pacienților, cât și personalului. Aflați mai multe despre modul în care acest spital inteligent reprezintă viitorul asistenței medicale.