Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Studiu de caz

De la infrastructura îmbătrânită la conducerea energetică

Signature Healthcare, un sistem de sănătate nonprofit din sud-estul Massachusetts, oferă îngrijiri de înaltă calitate de peste 125 de ani. Astăzi, transformă un campus îmbătrânit și bugetele de capital restrânse într-un plan pentru modernizarea asistenței medicale rezistente, cu emisii reduse de carbon și durabilă din punct de vedere financiar.

Cine este Signature Healthcare

Signature Healthcare Hospital Brockton și-a asumat o misiune încă din 1896: să ofere îngrijiri de înaltă calitate fiecărui pacient, indiferent de capacitatea lor de a plăti. De-a lungul timpului, campusul care a susținut această misiune a început să-și arate vârsta - de la cazane și HVAC în sala de operație până la parcări care fuseseră amânate din planul de capital an de an.

În același timp, noile așteptări climatice remodelau asistența medicală, cu apeluri federale de a reduce emisiile și de a trece spre zero net. Întrebarea nu a fost dacă să acționăm, ci cum să modernizăm un spital comunitar critic fără a-și compromite misiunea sau a consuma capital rar.

Rezultate cheie dintr-o privire

12% Reducerea emisiilor

Reducerea emisiilor de carbon în primii trei ani

20% + Economii de costuri energetice

Reducerea anuală estimată a costurilor cu energia electrică și gazele naturale

$9 MILIOANE Modernizarea finanțată

Modernizarea infrastructurii finanţată prin economii de energie şi refinanţare, fără cheltuieli de capital

Cum beneficiază Signature Healthcare

  • Furnizarea de îngrijiri este asigurată chiar dacă infrastructura îmbătrânită este modernizată pas cu pas
  • Economii operaționale deblocate fără cheltuieli de capital în avans
  • Mediu vizibil mai bun pentru pacienți, clinicieni și personalul din campus
  • Calea clară către o reducere proiectată cu 38% a emisiilor până în 2036
Imagine a vederii dronei spitalului Brockton.

De la fundație până la viitor gata

Select...
Spitalul Signature Healthcare Brockton

Modernizarea fundației

Prima fază s-a concentrat pe reducerea consumului de energie și abordarea celei mai urgente întreținere amânate în campus. Siemens și Signature Healthcare au modernizat centrala de încălzire și răcire centrală, au introdus căldură și energie combinată, au modernizat HVAC în sala de operație, au îmbunătățit anvelopa clădirii, au instalat iluminat și controale cu LED-uri și au implementat măsuri de conservare a apei și eficiență electrică. Aceste acțiuni au generat economii semnificative de energie și operaționale, au îmbunătățit confortul pacienților și personalului și au consolidat fiabilitatea sistemelor spitalicești critice - stabilind standardul pentru facilitățile medicale eficiente din punct de vedere energetic.

Mai multă valoare decât ar putea finanța orice buget

Una dintre cele mai vizibile schimbări din campusul Brockton este zona de parcare. Pentru a face loc carporturilor solare, proiectul a inclus o nouă infrastructură de asfalt, borduri și ape pluviale - îmbunătățiri care apăruseră în planul de capital de ani de zile, dar au fost amânate în mod repetat în favoarea investițiilor clinice. Prin structura contractului de cumpărare a energiei electrice, aceste îmbunătățiri au fost livrate ca parte a proiectului energetic fără capital suplimentar. Pacienții și personalul ajung acum la un mediu de parcare mai sigur, mai primitor și protejat de vreme, care generează energie electrică curată deasupra și se bazează pe infrastructura modernă de dedesubt.

Imagine cu intrarea în spitalul Brockton.

Un plan pe care fiecare spital îl poate urma

Povestea Signature Healthcare nu este despre un singur proiect. Este vorba despre un parteneriat pe etape, secvențiat strategic, care conectează transformarea energiei direct la livrarea misiunii. Spitalele comunitare care se confruntă cu infrastructura îmbătrânită, capitalul constrâns și așteptările crescânde de durabilitate pot folosi aceeași abordare pentru a debloca investițiile, a reduce riscul și a construi unități de sănătate durabile care să servească comunitățile lor pentru generațiile viitoare.

Învățări transferabile:

  • Evaluați mai întâi pentru a înțelege ce lacune de infrastructură și întreținerea amânată prezintă cele mai mari riscuri operaționale și de siguranță
  • Utilizați contractele de performanță energetică pentru modernizarea instalațiilor, finanțate prin economii garantate și finanțare de susținere care păstrează capitalul
  • Secvență înainte de scalare - modernizați instalația centrală de utilități înainte de a introduce o microrețea sau un sistem avansat de energie distribuită
  • Capturați fiecare stimulent disponibil și credit fiscal prin structura financiară potrivită
  • Optimizați continuu aprovizionarea și operațiunile de energie pe măsură ce apar noi tehnologii și programe

Informații suplimentare despre proiect