Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Tehnologia high-tech ajută Pfizer să învingă cursa împotriva timpului

Noile boli necesită noi medicamente și vaccinuri noi: disponibile rapid și la nivel global, la prețuri consistente, de înaltă calitate și accesibile. La noua sa unitate de izolare ridicată din Freiburg, Germania, Pfizer se bazează pe tehnologii de ultimă oră de la Siemens pentru a face față acestor provocări.

Sisteme de automatizare extrem de eficiente pentru nevoile de medicamente extrem de eficiente

Medicamentele moderne utilizează adesea substanțe foarte active. La manipularea acestor substanțe, trebuie respectate cele mai înalte standarde de siguranță pentru a proteja angajații și mediul înconjurător. La noua sa fabrică HighCon din Freiburg, Germania, Pfizer se bazează pe soluțiile digitale de la Siemens pentru a asigura o producție deosebit de sigură, eficientă și durabilă.

40% consum mai mic de energie

Platforma de gestionare a clădirilor Desigo CC reduce consumul de energie pentru controlul mediului cu până la 40% comparativ cu facilitățile tradiționale.

12B pastile produse anual

Fabrica HighCon produce până la 12 miliarde de pastile în fiecare an, oferind Pfizer un avantaj major în producția rapidă și eficientă.

3/4 Interacțiunea de siguranță OEB

Producția de produse farmaceutice din categoria OEB 4 utilizează echipamente de protecție personală OEB 3.

Pfizer vizual.

Digitalizarea eficientizează GMP

Digitalizarea și automatizarea sunt magia din spatele fabricilor ultramoderne și complexe, cum ar fi fabrica HighCon a Pfizer din Freiburg, Germania. Un portofoliu digital holistic dezvoltat special de la Siemens combină soluțiile software și automatizare pentru o producție rapidă și sigură. Pe lângă calitatea constantă a produselor, respectarea bunelor practici de fabricație (GMP) este deosebit de importantă. Datorită soluției Manufacturing Operations Management (MOM), operațiunea de producție este complet digitalizată și funcționează fără hârtie.

Datorită rețelei inteligente de mașini și procese, uzina Pfizer din Freiburg poate produce mai flexibil, mai rapid și cu mai puțină presiune asupra resurselor.
Günther Bechmann, Manager de proiect fabrică HighCon, Pfizer

Deosebit de sigur: HighCon și automatizarea clădirilor de la Siemens

Ingredientele foarte active ajută pacienții chiar și în cele mai mici doze. Cu toate acestea, în producție, acestea trebuie manipulate cu cea mai mare grijă. Plantele HighCon asigură puritate și siguranță maximă pentru oameni și produse. Uzina Pfizer din Freiburg poate produce medicamente din categoria OEB 4. Datorită unui concept special de izolare și tehnologiilor inovatoare care sunt monitorizate și controlate de Building Services de la Siemens, angajații au nevoie doar de echipament individual de protecție OEB 3 - ceea ce înseamnă condiții optime de producție și siguranță maximă, asigurate de echipamentele tehnice inovatoare pentru clădiri.

Pfizer vizual.
Desigo CC permite multor sisteme să comunice între ele și să coopereze printr-un centru de control centralizat. Platforma este, prin urmare, coloana vertebrală tehnologică pentru o infrastructură inteligentă a clădirilor.
Andreas Bühring, Director Vânzări, Infrastructura inteligentă Siemens
pfizer vizual.

Automatizare inteligentă pentru producția farmaceutică durabilă

Pentru a se asigura că fabrica HighCon este extrem de eficientă și durabilă, Building Services de la Siemens monitorizează și controlează conceptul special de izolare și tehnologiile sale inovatoare. Platforma de gestionare a clădirilor Desigo CC colectează toate datele de construcție și producție. Rețeaua inteligentă și vizualizarea datelor reduc consumul de energie pentru controlul mediului cu până la 40% comparativ cu instalațiile tradiționale. Face acest lucru cu o productivitate impresionantă: până la 12 miliarde de pastile sunt fabricate în Freiburg în fiecare an, oferind Pfizer un avantaj valoros în cursa cu timpul.