Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Proiectul PEARL

Performanța optimă, confortul ocupanților și eficiența energetică sunt cerințe fundamentale pentru laboratoarele de înaltă eficiență. Proiectul PEARL (Performanță pentru reglementarea eficientă a fluxului de aer în laboratoare) este primul test independent de performanță din lume proiectat special pentru medii de laborator.

Date interdependente pentru medii de laborator de înaltă performanță

Proiectul PEARL oferă perspective obiective și avantaje practice profesioniștilor responsabili de crearea unor medii de laborator superioare, mai sigure și mai durabile la nivel global. Această abordare independentă permite luarea deciziilor bazate pe dovezi pentru optimizarea ventilației, gestionarea energiei și îmbunătățirea siguranței ocupanților.

Proiectul PEARL: Rezultate imparțiale și cuprinzătoare pentru instalația dvs. de laborator

  • Trei sisteme de ventilație de vârf
  • Șapte configurații diferite
  • Nouă factori cheie de performanță

PEARL simulează scenarii realiste de laborator folosind sarcini de căldură, senzori inteligenți și sisteme controlate de la distanță pentru a testa trei configurații diferite de ventilație de laborator în condiții identice. Prin studii ample într-un mediu strict comparabil și controlat, proiectul a furnizat descoperiri revoluționare care vor remodela standardele de ventilație a laboratorului la nivel mondial.

Configurare într-un laborator pentru testarea ventilației

Sesiune de experți: optimizarea mediilor de laborator

Aflați cum abordările modulare ale laboratorului și strategiile de flux de aer stabilesc noi standarde de siguranță, adaptabilitate și integritate în cercetare.

Subiecții de testare:

Trei ventilații de laborator de vârf

Am testat trei sisteme diferite de ventilație de laborator în mediul nostru de laborator strict comparabil și controlat.

Select...

HL-X-VENT™ este o soluție avansată de ventilație concepută pentru medii de laborator și industriale, formând o componentă centrală a sistemului de infrastructură modulară HL-X-LAB™. Se concentrează pe distribuția fluxului de aer semi-laminar fără curenți, eficiența energetică și standardele ridicate de siguranță pentru spații și medii critice, cum ar fi laboratoarele BSL și camerele curate.

air ventilation

Obțineți informații personalizate pentru laboratorul dvs.

Contactați-ne pentru a explora modul în care datele de performanță ale PEARL vă pot optimiza sistemul de ventilație și pot îmbunătăți eficiența.

Factorii de evaluare de bază: întrebări cheie din spatele experimentului de ventilație de laborator

Protocolul nostru cuprinzător de testare examinează valorile critice de performanță în condiții de laborator din lumea reală, măsurând totul, de la eficiența energetică la controlul calității aerului, pentru a determina ce sistem oferă rezultate superioare.

Select...

Cât de eficient menține sistemul de ventilație un mediu de laborator stabil și sigur? Am analizat zone precum stratificarea temperaturii și distribuția aerului, astfel încât profilul temperaturilor și vitezei aerului a fost înregistrat pe întreaga cameră.

Animated graphic for Airflow regulation

Video deep dive: Cum am construit prima zonă de testare a ventilației din lume

În acest videoclip, Tim Walsh (Siemens) și Marie-Teres Moser (Universitatea de Științe Aplicate din Lucerna) oferă o privire detaliată asupra configurației tehnice a Proiectului PEARL în Laboratorul Pilot din Campusul Siemens Smart Infrastructure din Zug.

De la urmărirea fluxului de aer cu fum și lasere până la măsurarea timpului de recuperare și analiza confortului utilizatorului, această sesiune de 10 minute dezvăluie cât de complexe sunt colectate date de înaltă precizie pentru a evalua performanța sistemului de ventilație de laborator.

O privire asupra rezultatelor: Date autentice care reflectă condițiile de performanță din lumea reală pentru laboratoare

Testarea independentă PEARL relevă variații semnificative de performanță între sistemele de ventilație de laborator, oferind profesioniștilor din laborator date nefiltrate care reflectă scenariile operaționale reale. Iată câteva dintre datele și rezultatele remarcabile pe care proiectul PEARL a reușit să le obțină.

31% Rata superioară de schimbare locală a aerului

În ciuda vitezelor mai mici ale fluxului de aer, sistemul Smart Lab Ecosystem HL-X-VENT™ a obținut o rată medie de schimbare a aerului locală superioară cu 31% - dovedind că siguranța și controlul contaminanților nu necesită un flux de aer excesiv.

300 w/m2 - Stăpânește variațiile extreme ale sarcinii de căldură

În timp ce majoritatea sistemelor depășesc 180 W/m², testele arată că partenerul Smart Lab Ecosystem care oferă HL-X-VENT™ menține confortul utilizatorului chiar și la sarcini interne ridicate de până la 300 W/m².

29% Îndepărtarea mai rapidă a particulelor

În centrul camerei (lângă hota de fum), îndepărtarea particulelor a fost cu 29% mai rapidă cu canalul de aer și lumină HL-X-VENT™ comparativ cu difuzorul tradițional de intrare cu flux laminar - un factor critic de siguranță pentru condițiile de laborator.

45% Eficiență mai bună a ventilației

Eficiența ventilației măsoară volumul de aer necesar pentru o anumită stare de cameră. Am măsurat mai puțin de jumătate din volumul de aer necesar, obținând o eficiență cu 45% mai bună, demonstrând eliminarea superioară a gazelor periculoase și a căldurii.

Următorii pași: digital twin al PEARL

Proiectul PEARL, realizat de Universitatea de Științe Aplicate Lucerna, a colectat o mulțime de date valoroase. Aceste date, analizate în colaborare cu experții și partenerii Siemens, formează o bază solidă pentru proiecte inovatoare și cazuri de utilizare de impact.

Cum să utilizați puterea colaborării și simulării pentru a îmbunătăți viitorul laboratoarelor:Am creat un model digital al Proiectului PEARL care a depășit geometria simplă. Am modelat dinamica termică și fluidelor, traiectoriile particulelor și factorii care influențează siguranța și confortul. Când am comparat rezultatele simulării cu datele reale din Proiectul PEARL, precizia a fost remarcabilă. Această capacitate este transformatoare. Ne permite să simulăm sarcinile echipamentelor și să evaluăm riscurile - cum ar fi viteza mare a aerului direct în fața hotelor de fum - înainte de a cheltui un singur dolar pentru construcții. Putem ajusta proiectele pentru a optimiza performanța, siguranța și confortul, toate în cadrul digital twin al laboratorului dvs. de generație următoare.