Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Transformarea operațiunilor de răcire a spitalelor

Northside Hospital Forsyth, un spital cu 389 de paturi, cu 800 de medici și 3.700 de angajați, funcționează non-stop, bazându-se pe uzina sa centrală pentru a asigura o răcire stabilă, echilibrând în același timp cererea în creștere de energie și creșterea costurilor de utilități.

Satisfacerea nevoilor crescânde de energie fără compromisuri

Fiind o unitate de sănătate 24/7, Northside Hospital Forsyth depinde de fabrica sa centrală pentru a oferi răcire fiabilă în întregul spital. Cu cererea de energie rămânând ridicată și costurile utilităților continuă să crească, menținerea operațiunilor eficiente a devenit din ce în ce mai dificilă.

În același timp, compromisul asupra performanței nu a fost o opțiune. Mediile critice de asistență medicală necesită o funcționare continuă și fiabilă pentru a sprijini îngrijirea pacienților, lăsând puțin spațiu pentru flexibilitatea operațională în perioadele de vârf ale cererii. Pentru a aborda aceste provocări, spitalul s-a concentrat pe optimizarea modului în care funcționează instalația centrală - reducerea consumului de energie, scăderea costurilor de operare și menținerea fiabilității fără a perturba operațiunile zilnice.

Spital cu ambulanță și lucrător medical, echipament mărit, simbol de reciclare „24”, fulg de zăpadă și pictograme de conectare.

Reducerea consumului de energie și a costurilor de operare

Consumul de energie electrică a scăzut cu 21,6%, generând peste 138.000 USD în economii anuale de utilități, în ciuda creșterii prețurilor la energie.

Performanță și eficiență îmbunătățite ale instalației centrale

Sistemul de apă răcită oferă acum condițiile de răcire necesare folosind doar două răcitoare în loc de patru, îmbunătățind semnificativ eficiența generală a instalației.

Fiabilitate sporită și rezistență operațională

Redundanța îmbunătățită permite funcționarea continuă și ajută la menținerea performanței stabile chiar și în timpul întreruperilor echipamentelor sau a evenimentelor neașteptate.

Îmbunătățirea performanței prin ajustări ale sistemului

Clădirea spitalului legată prin săgeți la panourile de control HVAC și echipamente, cu o persoană care ține o tabletă dedesubt.

Pentru a satisface cererea în creștere de energie și a îmbunătăți performanța, Northside Hospital Forsyth a evaluat modul în care funcționau centralele sale centrale. În loc să înlocuiască echipamentele, spitalul s-a concentrat pe maximizarea performanței infrastructurii existente prin îmbunătățirea modului în care apa răcită este generată și distribuită.

Îmbunătățirile cheie au inclus:

  • Implementarea Demand Flow pe ambele centrale
  • Instalarea de acționări cu frecvență variabilă (VFD) pe pompe
  • Integrarea senzorilor de debit, presiune, temperatură și putere
  • Îmbunătățirea interoperabilității între instalații

În loc să funcționeze în condiții fixe, sistemul modernizat ajustează continuu funcționarea în funcție de cererea în timp real. Această abordare dinamică permite spitalului să îndeplinească cerințele de răcire mai eficient, menținând în același timp condiții stabile în întreaga instalație - fără întreruperi ale operațiunilor spitalului în timpul implementării.

Dacă un răcitor ar cădea, ar fi perfect pentru noi să ne menținem operațiunile datorită beneficiilor obținute din acest proiect. Inundații, incendii, probleme majore de echipamente - toate acestea ar putea fi devastatoare pentru un spital. De aceea, capacitatea N+1 pentru echipamentele esențiale ale instalației este un obiectiv pentru multe organizații din domeniul sănătății. Acum am adăugat efectiv capacitatea răcitorului prin îmbunătățirile activate de Demand Flow.
Thomas W. Doenitz, Director de sistem pentru operațiuni de facilități, Spitalul Northside

Furnizarea de valoare pe termen lung și pregătire pentru viitor

Dincolo de îmbunătățirile operaționale, proiectul a furnizat o valoare financiară semnificativă. Economiile au depășit previziunile cu 6,5%, în timp ce stimulentele pentru utilități au depășit așteptările inițiale. O perioadă scurtă de rambursare și validarea independentă a terților au oferit încredere în soluție înainte de implementare.

Astăzi, fabrica centrală continuă să ofere economii constante în condiții schimbătoare. Pe măsură ce costurile energiei cresc și cererea crește, îmbunătățirile oferă câștiguri susținute de eficiență dincolo de sfera inițială a proiectului. Odată cu extinderea continuă a instalației, capacitatea de a gestiona cererea mai mare în cadrul infrastructurii existente susține o funcționare stabilă și eficientă în viitor.

Informații suplimentare despre proiect