Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Îmbunătățirea securității cibernetice în distribuția de energie de joasă tensiune

Sistemele de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune se confruntă cu riscuri cibernetice semnificative care pot perturba infrastructura și pot provoca pierderi mari. Soluțiile de securitate cibernetică Siemens protejează sistemele prin strategii de apărare aprofundate, proiectare sigură și gestionare continuă a vulnerabilităților.

Protejarea distribuției de energie de joasă tensiune împotriva amenințărilor cibernetice OT/IT

Conectarea OT la IT deblochează eficiența, dar creează și vulnerabilități critice. În timp ce securitatea cibernetică este în mare parte stabilită în mediile IT, multe Sistemele OT nu au încă protecție matură. Expunerea directă la internet introduce puncte unice de eșec: o breșă poate închide operațiunile și poate perturba întregul lanț valoric. Spre deosebire de IT, multe sisteme OT nu au securitate cibernetică matură, ceea ce le face ținte ușoare. Fără protecție integrată, atacurile se pot transforma în cascadă în întreaga infrastructură - provocând întreruperi, riscuri de siguranță și pierderi financiare majore.

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
pictograma Security-Disponibilitate-1113x625

Protejați infrastructura critică

Măsurile de securitate cibernetică protejează sistemele de distribuție a energiei de joasă tensiune împotriva atacurilor cibernetice care pot perturba infrastructura, contribuind la menținerea continuității operaționale și la evitarea întreruperilor costisitoare.

Icon Haken-Disponibilitate-1113x625

Reducerea expunerii la vulnerabilitate

Abordările în profunzime de apărare și configurațiile securizate ale dispozitivelor reduc expunerea la vulnerabilități și accesul neautorizat în întreaga rețea de distribuție a energiei electrice.

Gesetze-Disponibilitate originală

Sprijiniți conformitatea și standardele

Aliniate la IEC 62443 și la cele mai bune practici din industrie, soluțiile de securitate cibernetică ajută operatorii să îndeplinească cerințele de reglementare și să asigure atenuarea sistematică a riscurilor pe tot parcursul ciclului de viață.

Protejați-vă OT electric - luați o abordare holistică a securității cibernetice

O singură măsură nu este suficientă pentru a oferi securitate, chiar și într-o distribuție de energie de joasă tensiune: aveți nevoie de o abordare sistematică, end-to-end pentru a construi mai multe bariere și firewall-uri. Bazându-se pe strategia de apărare aprofundată, oferim protecție pe mai multe niveluri împotriva atacurilor cibernetice, așa cum recomandă standardul internațional IEC 62443 - de la protecția fizică la securitatea instalațiilor, securitatea rețelei și integritatea sistemului pentru fiecare dispozitiv de teren.

Infografic animat arată abordarea holistică de protecție a securității cibernetice de joasă tensiune

Încorporați securitatea cibernetică ca planificator, integrator de sistem sau operator

Standardul IEC 62443 afectează toate părțile interesate: operatori, integratori de sistem sau producători. Toți au domeniile lor de responsabilitate. Aceasta este singura modalitate de a asigura securitatea cibernetică în mod holistic, cu o abordare integrală a sistemului.

Toată lumea este încurajată să încorporeze și să practice securitatea cibernetică în procesele și structurile lor organizaționale. Sistemele electrice sunt ca mașinile: atunci când vehiculele sunt dezvoltate, funcțiile cheie de siguranță sunt incluse ca parte a designului. Când vehiculul este construit, funcțiile de siguranță sunt calibrate, setate și testate. Și atunci când funcționează, este verificat pentru a se asigura că funcțiile de siguranță sunt active și vor funcționa fiabil în caz de urgență.

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

Planificatori: Planificați securitatea cibernetică încă de la început

Este important să luați în considerare securitatea cibernetică chiar în faza de planificare.

Vă oferim specificații de licitație de sistem, funcții de securitate cibernetică în textele licitației de produse și consultarea experților noștri.

Documentația de licitație a sistemului de securitate ciberne

Caz de utilizare

Integratori de sistem: Securitatea cibernetică în timpul punerii în funcțiune

În calitate de integrator de sistem, trebuie să implementați un sistem securizat bazat pe produse sigure și apoi să îl transmiteți operatorilor. Securitatea cibernetică trebuie să fie integrată în mod cuprinzător atunci când implementați și comandați un tablou de distribuție. Combinați componente individuale sigure pentru a forma un sistem sigur, îl testați și apoi îl predați operatorului de sistem.

Suntem acolo pentru a vă ajuta cu cunoștințe profesionale, instrumente software și exemple de aplicații.

Produse de securitate cibernetică, de exemplu certificatul Ahile pentru SENTRON Powercenter 3000

Caz de utilizare

Instrument de securitate pentru punerea în funcțiune SENTRON Powerconfig

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

Operatori: Protejați sistemele care rulează împotriva atacurilor

În calitate de operator, vi se cere să creați conștientizare și înțelegere în întreaga organizație și în toți oamenii săi: trebuie să lucrați cu integratori de sistem pentru a defini procesele, cum ar fi acțiunile care pot fi întreprinse de cine, când și pe ce autoritate. Trebuie să remediați orice vulnerabilități care ar putea apărea în faza operațională.

De asemenea, sunteți obligat să asigurați o funcționare sigură. De-a lungul întregului ciclu de viață, mențineți operațiunile sigure și actualizate aplicând actualizări pentru a menține protecția de ultimă generație.

Vă ajutăm să mențineți securitatea cibernetică a dispozitivelor dvs. pe termen lung cu gestionarea vulnerabilității și noile versiuni de firmware.

Produse de securitate cibernetică, de exemplu certificatul Ahile pentru SENTRON Powercenter 3000

Gestionarea vulnerabilităților și noile versiuni de firmware

Lista de firmware pentru componentele SENTRON

Cum puteți face tranziția de la OT la IT?

O opţiune dovedită este SENTRON Powercenter 3000 Security Gateway.

  • Security Gateway ca nucleu al distribuției de energie de joasă tensiune cibernetică: o componentă care îmbunătățește considerabil securitatea externă a instalației dumneavoastră.
  • Protecţie prin setări de securitate direcţionate în SENTRON Powercenter 3000
  • Conexiune securizată la sistemele cloud: Protecția interfeței cu o conexiune criptată
  • Interfață robustă de comunicare: certificarea lui Ahile confirmă funcționalitatea necesară pentru a asigura securitatea și stabilitatea sistemelor industriale.

SENTRON Powercenter 3000

Ilustrairea gateway-ului de securitate între panou și software-ul Sentron-PowerCenter-3000

5 sfaturi pentru o mai mare securitate cibernetică

Securitatea cibernetică este mai mult decât o simplă funcție în cadrul unui produs. Se ocupă de întregul sistem, procese și organizații. Iată cinci puncte pe care trebuie să le urmăriți.

Întrebări frecvente

Explorați resursele

Raport

Hârtie albă | Comunicații wireless sigure în distribuția de energie de joasă tensiune

Hârtie albă | Securitate cibernetică pentru distribuția de energie de joasă tensiune

Hârtie albă | Securitate cibernetică cu întreruptoarele de aer SENTRON 3WA

Broşuri

Broșură | Fișă informativă: Securitatea cibernetică în distribuția de energie electrică de joasă tensiune cu SENTRON digital

Broșură | Lucrare tematică: Digitalizarea securizată a sistemului dvs. de distribuție a energiei electrice cu portofoliul SENTRON

Webinarii

Webinar | Planul de securitate cibernetică pentru distribuția de energie de joasă tensiune