Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Colegiul Lake Forest

O instituție de arte liberale clasată la nivel național, Lake Forest College combină farmecul istoric cu inovația modernă. Printr-un parteneriat de 60 de ani, Colegiul a îmbunătățit experiența studenților, a consolidat securitatea și a creat un campus mai sigur care susține învățarea astăzi și este pregătit pentru viitor.

Parteneriat pentru a ridica experiența campusului

Lake Forest College - Michael Sosulski, Ravi Agarwal, Siemens group picture

Lake Forest College dorea un mediu de securitate care să reflecte valorile sale. Elevii se așteaptă la un campus conectat, modern și sigur. Familiile doresc liniște sufletească. Facultatea și personalul doresc spații care să împuternicească predarea și învățarea.

Lucrând îndeaproape cu Siemens, Colegiul a lansat un program cuprinzător de modernizare a securității în campusul său istoric. Obiectivele au fost simple și ambițioase: îmbunătățirea siguranței și îmbunătățirea experienței zilnice pentru fiecare persoană din campus.

Colegiul este una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din țară și acum putem vorbi cu studenții și familiile lor despre ce mediu sigur și sigur vor trăi, lucra și studia.
Mihail Sosulski, Președintele, Colegiul Lake Forest

Un mediu de învățare mai sigur și mai conectat

Colegiul a identificat necesitatea de a moderniza tehnologiile de securitate, de a consolida infrastructura digitală și de a se asigura că experiența campusului ține pasul cu așteptările studenților. Colaborarea a jucat un rol central. Guvernul studențesc, IT, siguranța publică, conducerea facilităților și Consiliul de administrație au contribuit la modelarea soluției.

Acest efort comun reflectă angajamentul Colegiului față de planificarea centrată pe studenți și rolul de lungă durată al Siemens ca partener de încredere și consilier tehnologic.


„Nimic nu este mai important decât siguranța studenților, a facultății și a personalului nostru.”

— Marisue Lacher, vicepreședinte al Consiliului de administrație

Modernizarea securității inteligente în acțiune

Lake Forest College și Siemens au implementat împreună o soluție de securitate unificată, la nivel de campus, concepută în jurul modului în care studenții trăiesc și învață pentru a îmbunătăți în cele din urmă conștientizarea situației, a consolida capacitățile de răspuns și a crea o experiență excepțională în campus.

„Securitatea cibernetică și protecția datelor au fost priorități de top încă din prima zi. Sistemele Siemens se integrează perfect cu conectarea unică și extinderea rețelei și oferă autentificare sigură și comunicații criptate în întreaga infrastructură.”

- Ravi Agarwal, vicepreședinte pentru tehnologia informației și director de informații

Icon - Puncte de acces de control - 640x360

Îmbunătățiri ale controlului accesului

  • Tehnologii modernizate în spațiile academice, rezidențiale și comunitare
  • Control îmbunătățit al accesului și vizibilitate
  • Fiabilitate îmbunătățită și acces după ore la zonele de studiu
Icon - Camere de înaltă rezoluție - 640x360

Actualizări de supraveghere video

  • Tehnologii video integrate
  • Acoperire extinsă și modernizată a camerei în clădirile campusului
  • O mai mare conștientizare situațională pentru echipele de siguranță publică
  • Răspuns mai rapid prin intermediul platformelor digitale integrate
Icon - Securitate de răspuns - 640x360

Securitate de răspuns

  • Alerte în timp real și notificări de siguranță Răspuns 24/7/365
  • Instrumente de asistență pentru mișcări nocturne târzii, escorte personale și comunicare de urgență
  • Mai multă încredere pentru studenții care navighează în campus la orice oră

Un parteneriat care întărește comunitatea

Astăzi, studenții descriu un campus în care mișcarea zilnică se simte mai ușoară și mai sigură. Echipele de siguranță publică au îmbunătățit vizibilitatea. Echipele IT obțin platforme sigure care evoluează odată cu instituția. Facultatea și personalul se simt susținuți într-un loc de muncă conceput pentru siguranță și fiabilitate.

Cu tehnologii moderne de securitate în vigoare, Lake Forest College este gata să facă următorul pas în transformarea sa digitală. Colegiul intenționează să-și avanseze platforma cu MANAGER DE SECURITATE Building X, care va unifica datele de securitate și va integra sistemele de construcție a campusului pentru o perspectivă mai profundă și o creștere viitoare.

Lake Forest College - Ravi Agarwal - Siemens shaking hands -1280x720