Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Protecție împotriva incendiilor pentru cea mai mare universitate din Arabia Saudită

Siemens furnizează protecție împotriva incendiilor pentru campusul larg răspândit al Universității King Khalid din Arabia Saudită.

Universitatea King Khalid, Arabia Saudită

Înființată în 1998, Universitatea King Khalid (KKU) din Arabia Saudită este una dintre cele mai mari universități publice din Orientul Mijlociu. În prezent, un nou campus este în construcție. Odată finalizat, va acoperi 8,5 km² și va include 11 facultăți, un oraș medical cu un spital didactic, locuințe studențești, o moschee, clădiri de administrație și multe altele. Campusul va avea o capacitate de peste 70.000 de studenți.

Protecție împotriva incendiilor adaptată pentru una dintre cele mai mari instituții de învățământ superior din Arabia Saudită

Provocare

Pentru a menține studenții, personalul și vizitatorii în siguranță în orice moment, KKU avea nevoie de o soluție fiabilă de protecție împotriva incendiilor. Un campus larg răspândit, cum ar fi KKU, constă în mod natural din diverse domenii de aplicare, inclusiv săli de curs, laboratoare, cafenele și garaje de parcare. Toate aceste domenii prezintă provocări diferite pentru un sistem de protecție împotriva incendiilor. Soluția trebuia, de asemenea, să fie integrată cu alte sisteme de securitate într-un sistem terț de management al clădirilor. Un alt aspect cheie este disponibilitatea pe termen lung a produselor și a serviciilor locale.

Soluție

Universitatea King Khalid a selectat sistemul de protecție împotriva incendiilor Cerberus PRO de la Siemens. Pe lângă caracteristicile sale inteligente pentru un timp de funcționare asigurat al sistemului și prevenirea alarmelor false, conceptul său inovator și economic de cablare are ca rezultat mai puține cabluri. Cerberus PRO poate fi ușor adaptat pentru a se potrivi nevoilor oricărei zone de aplicare, datorită portofoliului său cuprinzător.

Protecție avansată împotriva incendiilor cu soluții complete

Cu noul sistem de protecție împotriva incendiilor de la Siemens, KKU obține o siguranță fiabilă și cuprinzătoare. Toate dispozitivele Cerberus PRO au un izolator de defecțiuni încorporat și o lungime mare a buclei. În plus, datorită conceptului de cablare cu cablare mai mică, costurile de instalare sunt mai mici.