Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Accelerarea asistenței medicale inteligente în Indonezia

Centrul de inima Jakarta (JHC), situat în inima Java de Vest, a încheiat un parteneriat strategic cu Siemens pentru soluții inteligente de asistență medicală. Spitalul nu numai că oferă asistență medicală de top, dar a creat un mediu de îngrijire care acordă prioritate bunăstării și recuperării pacientului.

Transformarea spitalelor cu Siemens

Provincia Java de Vest, cu o populație de peste 49 de milioane de locuitori, este una dintre cele mai dens populate regiuni din țară. Orașul Tasikmalaya - un centru comercial pentru cele 14 districte înconjurătoare - joacă un rol central în zonă. JHC, cunoscut local sub numele de RS Jantung Tasikmalaya, este situat strategic la nordul orașului, cu acces ușor la principalele drumuri naționale care îi permit să servească cu ușurință locuitorii orașului și zonele rurale din jurul acestuia.

Construit în 2022, noul spital este specializat în cardiologie, dar oferă și o gamă largă de servicii, inclusiv medicină internă, chirurgie generală, obstetrică și ginecologie, pediatrie, stomatologie, pulmonologie, neurologie și nutriție clinică. Este dedicat sprijinirii clinicilor locale și împuternicirii medicilor și asistentelor medicale locale pentru a îmbunătăți serviciile de sănătate din regiune.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 1 -  ae0dd3-2391-46be-a635-94e79bc799e0-jkc2
Introducerea tehnologiilor medicale de ultimă generație la Jakarta Heart Center va oferi comunității locale soluții de ultimă oră pentru îngrijirea cardiacă. Aceasta include intervenții prompte, diagnosticare îmbunătățită și un management cardiac mai eficient pe termen lung.
Dr. Idrus Dilawar - Director al JHC Tasikmalaya,
- ONE - Buliding X - Centrul inimii Jakarta - Linia 3 - Placă unică - A9D969B5-CF26-4EE8-8719-4BC3B15586B4--Jakarta-Heart-Center-1

Mai multă calitate, costuri mai mici

Soluția integrată Siemens pentru asistență medicală face procesul rapid și simplu - economisind timp și costuri. Tehnologiile asigură o eficiență energetică optimă prin reducerea consumului pentru a crea economii semnificative pe termen lung.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Linia 3 - O singură țiglă - Mai multă productivitate, mai puțin timp de nefuncționare - 429822c2-21af-45b7-AF54-0b0ec8c6c180--îmbunătățit-medic-asistentă-admin.webp

Mai multă productivitate, mai puțini perioade de nefuncționare

Datorită calității ridicate și fiabilității echipamentelor, există mai puține perioade de nefuncționare și o productivitate crescută a personalului. Siemens oferă, de asemenea, interfețe ușor de utilizat și operațiuni fără probleme pentru o utilizare ușoară.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Linia 3 - Single Tile - Pentru azi și pentru mâine - 3D5EEBAD-4EED-4D59-AFEF-2854F7B2C830--Jakarta-Heart-Center-3.webp

Pentru azi și pentru mâine

Platformele deschise de integrare și tehnologia de ultimă generație permit spitalului să-și optimizeze operațiunile astăzi și în viitor, fără costuri suplimentare așteptate pentru actualizările viitoare ale sistemului.

Un spital inteligent, conectat și centrat pe om

Soluția inteligentă și cuprinzătoare de la Siemens asigură cea mai înaltă calitate și cea mai eficientă funcționare a spitalului.

Sistem integrat de management al clădirilor

Cu sistemul nostru de management al clădirilor Desigo CC, JHC are capacitatea de a supraveghea și de a reglementa toate elementele instalației lor. Aceasta include monitorizarea energiei, protecția împotriva incendiilor, echipamente HVAC, iluminat, controlul accesului, CCTV și multe altele

Automatizarea eficientă a clădirilor

Sistemul de automatizare al instalației încorporează 10 controlere Desigo PXC4, gestionând eficient un total de 2.200 de puncte de date. Siemens furnizează toate dispozitivele de teren, asigurând o eficiență optimă și o funcționare perfectă.

Securitate fizică îmbunătățită

Asigurând cea mai mare securitate atât pentru pacienți, cât și pentru personal, spitalul se mândrește cu tehnologii de securitate de ultimă oră, cum ar fi camerele de securitate, un sistem de monitorizare vigilent și un sistem de control al accesului susținut de cititoare de coduri QR.

Protejat împotriva incendiilor

Un spital securizat include măsuri de protecție împotriva incendiilor. Sistemul de protecție Cerberus Pro asigură detectarea incendiilor, cu detectoare optice, de fum și de căldură. În caz de incendiu, agentul curat Sinorix intră în acțiune.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 5 - Graphic - 7a376fd5-52aa-4d4d-aea1-78446ed697d7--Jakarta-Heart-Center-2.webp
Tehnologiile inteligente ale Siemens revoluționează JHC. Acestea controlează iluminatul, temperatura și umiditatea - elemente cruciale pentru sănătatea și prevenirea infecțiilor, împuternicind personalul spitalului. În plus, soluțiile noastre ajută la îmbunătățirea stării de bine a pacientului și la accelerarea recuperării.
Intan Tiara Dewi, Director de infrastructură inteligentă — clădiri, PT Siemens Indonezia

Finanţarea transformării digitale în domeniul asistenţei medicale

Siemens a facilitat, de asemenea, acest proiect, oferind opțiuni financiare atrăgătoare, care iau în considerare bugetele limitate. Finanțarea inteligentă a Siemens poate ajuta la atenuarea barierelor investiționale și poate ajuta organizațiile și furnizorii de asistență medicală în achiziționarea tehnologiei, echipamentelor și facilităților necesare.