Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Promovarea cultivării celulare prin inovație

„Shake, not” este unul dintre cele mai faimoase citate din istoria filmului. Ceea ce este standard pentru James Bond se aplică și la Adolf Kühner AG din Birsfelden. Cu toate acestea, pentru principalul producător de mașini de agitat pentru piața internațională, accentul nu este pus pe martini, ci pe cultivarea microbilor, precum și a celulelor animale, umane, insecte și vegetale. Mașinile de agitat sunt utilizate într-o mare varietate de domenii științifice și industriale și sunt adesea folosite în camere curate. Gama lor de aplicații este largă, cuprinzând de la tehnologia alimentară și medicină până la biotehnologia industrială. În funcție de aplicație și de nevoile clientului, mașinile de agitat vin în diferite dimensiuni - de la agitatoare de birou și agitatoare de incubație stivuibile la așa-numitele bioreactoare agitate orbitală. În acesta din urmă - mai simplu spus - sunt create și monitorizate condiții optime pentru cultivarea culturilor celulare, cu parametri precum temperatura, pH-ul și alimentarea cu oxigen fiind reglați.

Manevrare ușoară datorită pungilor de unică folosință

Sistemele de bioreactoare agitate orbital de la Adolf Kühner sunt ideale pentru cultivarea tuturor tipurilor de culturi celulare și sunt disponibile în patru dimensiuni pentru volume de lucru diferite, cuprinse între 1,5 și 2500 litri. Astfel, ele se aliniază la scara plăcilor de microtitrare și a baloanelor de agitare și reprezintă o componentă cheie în așa-numitul proces de scalare de la laborator la pilot la scară industrială mare. Un avantaj major al combinării plăcilor de microtitrare, a baloanelor de agitare și a bioreactoarelor agitate constă în hidrodinamica consistentă care leagă aceste sisteme agitate. Acest lucru asigură condiții de cultivare reproductibile pe tot parcursul procesului de scalare și îl simplifică.

Cultivarea celulelor este un proces solicitant. Panoul de control clar structurat permite monitorizarea stării actuale a celulelor în orice moment.

Cultivarea celulelor este un proces solicitant. Panoul de control clar structurat permite monitorizarea stării actuale a celulelor în orice moment.

Valoarea conținutului bioreactorului se poate ridica cu ușurință la câteva sute de mii de franci elvețieni. Un sistem de control redundant asigură executarea cu succes a procesului de cultivare de mai multe zile.

Valoarea conținutului bioreactorului se poate ridica cu ușurință la câteva sute de mii de franci elvețieni. Un sistem de control redundant asigură executarea cu succes a procesului de cultivare de mai multe zile.

Calitate disponibilă pe termen lung

Siemens reprezintă calitatea fiabilă pe termen lung, care se aliniază valorilor lui Adolf Kühner. Din acest motiv și pentru că clienții solicită în mod repetat mașini cu componente Siemens, Adolf Kühner folosește produsele Siemens de mulți ani. Până în prezent, panourile Siemens au fost în primul rând integrate, deoarece electronica mașinilor era de obicei dezvoltări interne.

Pentru un sistem mare, cum ar fi bioreactorul SB2500-Z, care poate cântări peste cinci tone atunci când este complet încărcat, compania a decis să se bazeze pe componentele standard Siemens pentru întregul proces de inginerie. Componentele Siemens sunt bine stabilite și populare în industriile farmaceutice și alimentare solicitante și, datorită portalului TIA, sunt disponibile și într-un ecosistem general fără probleme.

Prezentare generală tehnică

Sistemul redundant de control SIMATIC S7, completat de module periferice flexibile Remote IO ET200SP, asigură un proces neîntrerupt. Cu SIMATIC WinCC OA, este posibilă operarea și monitorizarea personalizată, independentă de producător și platformă a sistemelor tehnice, în special pentru aplicații cu cerințe ridicate de adaptare specifice clientului. Acest lucru permite WinCC OA să-și demonstreze pe deplin punctele forte chiar și în mașinile Adolf Kühner AG într-un mediu industrial.