Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
STUDIU DE CAZ

Recuperarea durabilă a căldurii în centrul de date Infomaniak D4

În Geneva, infrastructura digitală se transformă într-un atu al comunității locale: D4 recuperează căldura generată de serverele lor și o furnizează rețelei locale de încălzire urbană - încălzind aproximativ 6.000 de locuințe iarna. Siemens furnizează coloana vertebrală de distribuție a energiei pentru această reutilizare a energiei pe scară largă.

Un centru de date durabil la Geneva

Infomaniak a dezvoltat centrul de date D4 din Geneva împreună cu cooperativa La Bistoquette și Services Industriels de Genève (SIG). Construită subteran sub un parc public, facilitatea combină calculul de înaltă densitate cu un concept de energie urbană durabilă. În loc să respingă excesul de căldură al serverului, D4 îl captează și îl alimentează în rețeaua de termoficare din Geneva, furnizând încălzire și apă caldă pentru aproximativ 6.000 de case. Proiectul combină infrastructura IT rezistentă cu operațiuni eficiente din punct de vedere energetic și integrarea urbană durabilă.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Transformarea căldurii reziduale a serverului într-o resursă comunitară

D4 operează un sistem de recuperare a căldurii în buclă închisă care reutilizează energia generată de operațiunile IT. Toată energia electrică consumată de servere, invertoare și infrastructura de răcire este în cele din urmă transformată în căldură la aproximativ 40-45°C. Această căldură este transferată prin schimbătoarele de căldură aer-apă și modernizată cu ajutorul pompelor de căldură înainte de a fi alimentată în rețeaua de încălzire urbană din Geneva. Apa răcită, la aproximativ 28°C, este returnată centrului de date pentru a regla temperaturile serverului, eliminând nevoia de aer condiționat convențional. Sistemul funcționează fără consum de apă și este alimentat în întregime de energie hidro și solară regenerabilă.

Măsurarea performanței sustenabilității

D4 operează în jur de 10.000 de servere și reutilizează 95% din energia consumată ca căldură. Cu 1,7 MW de energie recuperată, acesta poate furniza căldură la 6.000 de case eficiente din punct de vedere energetic iarna sau 20.000 de dușuri de cinci minute vara zilnic - evitând până la 3.600 de tone de emisii de CO₂ anual comparativ cu gazele naturale.

1.09 PUE medie

0.95 FER mediu

1,7 MW Puterea totală de căldură utilizată

Distribuția rezistentă a energiei ca bază

Conceptul de reutilizare a energiei D4 depinde de funcționarea continuă și stabilă a infrastructurii sale digitale. Pentru a susține cerințele de disponibilitate ridicată, Infomaniak a implementat o arhitectură electrică redundantă bazată pe tehnologia Siemens de distribuție a energiei electrice în sistemele sale critice:

  • Tablouri de distribuție SIVACON S4 pentru sistemul principal de distribuție a energiei
  • Întrerupătoare SENTRON 3WA/3VA pentru comutarea fără probleme între rețea, UPS și generatoare de rezervă
  • SIVACON 8PS canalizare bară de busolă pentru o transmisie eficientă a puterii cu pierderi minime de energie

Împreună cu alimentările redundante de medie tensiune, sistemele UPS duale și generarea de rezervă, infrastructura oferă rezistența electrică necesară pentru operațiunile neîntrerupte ale centrelor de date și performanțe stabile ale sistemului.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Astăzi, PUE nu mai este suficient în fața urgenței climatice. De asemenea, trebuie să luăm în considerare noi valori, cum ar fi ERE și ERF. Infrastructura digitală ar trebui să fie un motor al tranziției energetice, nu doar un consumator de energie electrică.
Boris Siegenthaler, fondator și CSO la Infomaniak

Un plan circular pentru infrastructura digitală dincolo de PUE

D4 demonstrează modul în care infrastructura electrică rezistentă, energia regenerabilă și recuperarea căldurii pot lucra împreună pentru a crea un model mai durabil pentru infrastructura digitală care dă înapoi comunităților din jur.

Privind dincolo de valorile tradiționale de eficiență, proiectul demonstrează că centrele de date pot utiliza mai bine energia pe care o consumă, menținând în același timp operațiuni extrem de fiabile. Pentru a încuraja adoptarea mai largă, Infomaniak a publicat conceptul D4 ca proiect open-source împreună cu EPFL, IMD și Universitatea din Lausanne, ca parte a programului E4S pe d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20