Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Proiectul IBC Chur

Rețele pregătite pentru viitor cu monitorizare aproape în timp real

Tranzițiile energetice necesită transformare digitală. Cu mai multe Resurse de Energie Distribuite, sarcini mai mari și nevoi de stabilitate, IBC Chur utilizează tehnologia Siemens sigură, bazată pe date, pentru o transparență completă a rețelei - asigurând viitorul rețelei de joasă tensiune și asigurând o putere fiabilă pentru 40.000 de persoane.

Condusă de date

Transparența și capacitatea rețelei

IBC Energie Wasser Chur și-a transformat rețeaua cu siguranțe inteligente, senzori și Siemens Electrification X, permițând transparență 24/7, detectare mai rapidă a defecțiunilor și integrare ușoară, creând o bază scalabilă pentru o rețea energetică mai fiabilă și pregătită pentru viitor.

IBC Energie Wasser Chur

Alimentat cu date: Disponibilitate și fiabilitate pentru rețeaua de joasă tensiune a Chur

A face rețelele inteligente nu trebuie să fie costisitoare. IBC combină hardware și software ușor de integrat. În următorii doi ani, stațiile de transformare și dulapurile de distribuție vor fi echipate cu siguranțe SENTRON 3NA6 COM NH și senzori SICAM EGS. Electrification X IoT Suite transformă datele securizate ale rețelei în informații bazate pe KPI, permițând detectarea timpurie a sarcinii de vârf, contramăsuri direcționate și planificare eficientă a investițiilor.
Monitorizarea continuă și alarmele automate sporesc fiabilitatea, reduc timpii de nefuncționare și îmbunătățesc eficiența întreținerii pentru o sursă de alimentare fiabilă, pregătită pentru viitor și securizată cibernetică.

Cifre cheie

24/7 transparență

în 200 de stații de transformare și 290 de dulapuri de distribuție

+30% capacitatea rețelei

prin perspective bazate pe date

40.000 oameni

furnizat cu putere stabilă

Neutru din punct de vedere climatic până în 2040

Făcând invizibilul vizibil

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

O rețea inteligentă nu are nimic de ascuns

Până în 2040, orașul Chur din Elveția își propune să fie neutru din punct de vedere climatic. Astăzi, aproximativ 88% din energia electrică provine deja din surse regenerabile. Pentru a aborda restul de 12%, compania locală IBC Energie Wasser Chur se bazează pe siguranțe inteligente, senzori de rețea și Electrification X pentru a crea o transparență completă a rețelei și pentru a muta orașul cu un pas decisiv mai aproape de obiectivul său climatic.

Chur vizează energia neutră din punct de vedere climatic până în 2040

Până în 2040, Chur își propune să devină un oraș neutru din punct de vedere climatic în domeniul energiei.

Repere ale proiectului

2040 neutru din punct de vedere climatic

Până în 2040, orașul Chur din Elveția își propune să fie neutru din punct de vedere climatic.

290 dulapuri de distribuție

echipat cu senzori inteligenți.

200 stații de transformare

modernizat în timpul proiectului.