Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

O transformare pregătită pentru viitor pentru Spitalul Reutte

O nouă abordare a energiei, infrastructurii și parteneriatului transformă Bezirkskrankenhaus Reutte într-un campus spitalicesc pregătit pentru viitor, conștient de climă.

O viziune în creștere pentru un campus spitalicesc durabil

Bezirkskrankenhaus Reutte urmărește îmbunătățiri energetice de câțiva ani în colaborare cu Siemens începând cu 2019. O modernizare planificată pentru o casă de îngrijire nou construită a dezvăluit potențialul de a reimagina strategia energetică la nivel de campus.

Discuțiile cu privire la următoarea fază a proiectului au arătat rapid că o modernizare a clădirii unice nu ar maximiza potențialul pe termen lung al campusului. Cu două case de îngrijire, o școală de îngrijire medicală, locuințe pentru studenți și cazare pentru personal, Reutte a necesitat un concept energetic capabil să servească un mediu divers și interconectat.

Extinderea domeniului de aplicare a permis spitalului să-și accelereze ambițiile de sustenabilitate și să funcționeze mai eficient. Implementarea unui sistem energetic cu emisii reduse de carbon într-un campus activ de sănătate a necesitat o coordonare atentă, astfel încât clădirile, sistemele tehnice și operațiunile zilnice să poată fi integrate fără probleme în noua soluție.

Spitalul Reutte vizual.

Integrare perfectă

Noul concept energetic se conectează fără probleme la rețeaua de încălzire existentă, permițând includerea atât a clădirilor mai vechi, cât și a noului centru de îngrijire fără ajustări structurale majore sau întreruperi operaționale.

Încălzire durabilă

O soluție de încălzire care reduce emisiile cu 1.580 tone de CO₂ pe an și susține obiectivele de sustenabilitate pe termen lung ale spitalului.

Funcționare transparentă a campusului

Funcționare transparentă, integrată, activată de Desigo PX și Desigo CC, oferind o perspectivă clară asupra sistemului și performanțe stabile și eficiente în întregul campus.

Cum a luat formă transformarea energetică a lui Reutte

Pentru a aduce la viață această viziune extinsă, Siemens a dezvoltat un concept energetic unificat pentru întregul campus al spitalului. În centrul soluției se află o nouă instalație de generare a căldurii care introduce tehnologia modernă, regenerabilă într-un mediu complex de asistență medicală.

Trei pompe de căldură la temperaturi ridicate formează nucleul sistemului, oferind o capacitate combinată de încălzire de 1.200 kilowați. Acestea funcționează utilizând un sistem de extracție și reinjecție a apelor subterane care nu numai că furnizează căldură, ci și înlocuiește răcirea mecanică anterioară a spitalului cu o metodă mai eficientă bazată pe apele subterane. Sistemul se integrează perfect în rețeaua de încălzire existentă și este susținut de stocarea dedicată a căldurii pentru a echilibra cererea pe tot parcursul zilei.

Siguranța și fiabilitatea rămân esențiale. Site-ul include 45.000 de litri de stocare a petrolului ca rezervă de urgență, plus un sistem de detectare a gazelor pentru a asigura funcționarea în siguranță. Toate disciplinele sunt conectate digital prin Desigo PX pentru control și Desigo CC pentru monitorizare centrală, oferind spitalului o vizibilitate clară asupra performanței la nivelul întregului campus.

Această configurație integrată reunește sistemele HVAC, sistemele de apă subterană, ventilația, instalațiile electrice, iluminatul și managementul digital al clădirilor într-o soluție coordonată care susține obiectivele de sustenabilitate pe termen lung ale spitalului.

Cu centrul nostru de generare a căldurii cu emisii reduse de carbon, ne demonstrăm încă o dată expertiza în digitalizare și sustenabilitate.
Clemens Stern, Manager Vânzări pentru Servicii de Performanță Energetică, Siemens

Văzând imaginea de ansamblu în energia campusului

Transformarea lui Reutte arată ce devine posibil atunci când o singură idee de modernizare devine o strategie holistică a campusului. În loc să modernizeze o clădire la un moment dat, proiectul conectează încălzirea, răcirea, ventilația, sistemele electrice și managementul digital într-un concept energetic coordonat.

Această abordare permite chiar și clădirilor mai vechi ale spitalului, inclusiv structurile care datează din anii 1960, să beneficieze de căldură regenerabilă, răcire eficientă a apelor subterane și monitorizarea transparentă a sistemului - toate acestea fără întreruperi majore ale activității zilnice a spitalului.

Spitalul Reutte vizual mobil

Explorați alte subiecte de asistență medicală