Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

20.000+ încărcătoare instalate. 800+ proiecte livrate.

Expertiză dovedită în electrificarea depozitelor și a infrastructurii publice de încărcare la nivel mondial

Lucrăm cu pionieri și parteneri orientați spre viitor, care împărtășesc viziunea noastră de a integra eMobility în viața de zi cu zi. Explorați cazuri selectate ale clienților care arată modul în care abordarea noastră integrată - combinând hardware, software și servicii - transformă provocările de încărcare în soluții de infrastructură fiabile și scalabile.

Explorați poveștile noastre...


AUTOBUZ

Transport Marea Britanie Londra Autobuz

Provocare:

Electrificați un depozit istoric de autobuze din centrul orașului din Londra, permițând în același timp 34 de autobuze să se încarce simultan și menținând depozitul complet operațional pe tot parcursul modernizării.

Soluție:

Pentru Walworth Depot, am livrat o soluție integrată de depozit, incluzând infrastructura de încărcare, o nouă stație de transformare, un comutator de distribuție a energiei electrice și un sistem flexibil de bare. Combinată cu DepotFinity, opțiuni de finanțare și asistență pentru service, soluția ajută la asigurarea operațiunilor fiabile cu o disponibilitate de încărcare de peste 99%.

Un autobuz cu două etaje iese dintr-o linie la depozitul de autobuze din Londra.
Mai multe autobuze Hochbahn s-au aliniat la depozitul de autobuze din Hamburg.

Hamburger Hochbahn

Provocare:

Hamburg este un pionier în mobilitatea durabilă. Până la începutul anilor 2030, întreaga flotă HOCHBAHN urmează să treacă la motoare cu emisii zero, necesitând soluții de încărcare adaptate diferitelor cerințe ale depozitelor.

Soluție:

Am echipat șase unități HOCHBAHN cu 370 de puncte de încărcare, oferind soluții de încărcare adaptate cerințelor de la fața locului și susținute de un contract de service personalizat.

CAMION

Nanno Janssen

Provocare:

Sprijiniți o companie de logistică în electrificarea operațiunilor sale de transport regional și pe distanțe lungi cu o configurație de încărcare a depozitului pregătită pentru viitor pentru o flotă eTruck în creștere.

Soluție:

La depozitul Leer, am instalat 10 încărcătoare SICHARGE D cu 20 de puncte de încărcare în total. Soluția combină managementul energiei, stocarea bateriei de 1,2 MW și energia solară de 800 kW pentru a sprijini încărcarea eficientă a flotei eTruck în creștere.

O vedere ariel a patru semi-camioane electrice la pompele de încărcare ale unei instalații Nanno Janssen.
Un bărbat care încarcă un SUV electric la o stație publică de încărcare de mare viteză.

PUBLIC

Ortner

Provocare:

Dezvoltarea unui hub de încărcare publică cu trafic intens pentru autoturisme și camioane electrice, care combină încărcarea rapidă cu un concept energetic integrat.

Soluție:

În Austria de sus, am livrat 10 încărcătoare cu 20 de puncte de încărcare, susținute de acumulator de 1,5 MW, energie solară de 800 kW și capacitate instalată de 3 MW. Hub-ul integrează, de asemenea, Siemens EA pentru a ajuta la optimizarea managementului energiei pe întregul site.

EWII

Provocare:

Construiți o rețea națională de încărcare rapidă în Danemarca, echipând în același timp locațiile de parcare publice cu infrastructură scalabilă de încărcare de mare putere.

Soluție:

Pentru prima lansare, am furnizat 75 de încărcătoare SICHARGE D 240/300 kW și 30 de dozatoare, susținute de un contract de service pe termen lung pentru un timp maxim de funcționare. Acordul-cadru prevede, de asemenea, ca viitoarele încărcătoare de 400 kW să extindă în continuare rețeaua.

Două pompe electrice de încărcare EWII situate în Danemarca.

Cel mai modern hub energetic din Europa de Nord

Compania:Grupul Tehnologic Sparq

Locaţie:Suedia

Software Siemens:Produse Siemens - Mobilitate electrică