Drivetrain Analyzer Cloud Trial
Experimentați-l singur înainte de a lua o decizie! Profitați de perioada de încercare gratuită de 3 luni pentru a monitoriza un motor de joasă tensiune folosind modulul senzor SIMOTICS CONNECT 400 ca fază inițială de testare.
Prezentare generală
Vă prezentăm pachetul Drivetrain Analyzer Cloud (fostul pachet SIDRIVE IQ Fleet Package SC400 Trial), care oferă o perioadă de încercare de 3 luni. Cu acest pachet, veți avea acces la un mediu de bază Insights Hub cu un chiriaș și resurse special concepute pentru monitorizarea unui activ motor sau a unui element generic al senzorului de vibrații.Monitorizați fără efort resursele sistemului de transmisie cu Drivetrain Analyzer Cloud:Obțineți transparență operațională prin datele de teren și indicatorii de performanță calculați.Accesați starea de sănătate detaliată, analize analitice și starea activelor.Primiți notificări și alarme automate în funcție de starea reală a activelor.În plus, platforma noastră vă permite să vă reprezentați virtual structurile organizaționale sau să vă sprijiniți propriile modele de afaceri digitale.Vă rugăm să rețineți că pentru a monitoriza mai multe active cu Drivetrain Analyzer, sunt necesare pachete de active complementare.Abonamentul la Drivetrain Analyzer Cloud Starter se reînnoiește automat pe o perioadă de 12 luni dacă perioada de încercare nu este anulată în perioada de utilizare de 3 luni. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa produsului
Beneficii
Caracteristici cheie
- Vizualizarea parcului auto complet și filtrarea activelor specifice
- Informații detaliate despre motoare și active și documentație
- Analiza și vizualizarea datelor operaționale ale motorului
- Calcularea și furnizarea KPI-urilor motorului
- Praguri pentru mesajele de alarmă automate
- Jurnal de bord ca rezumat al tuturor notificărilor și alarmelor specifice activelor
- Asistență legată de active și informații de contact
Beneficii
- Transparența operațională a parcului auto complet
- Funcționalitate optimizată prin întreținere bazată pe stare
- Performanță îmbunătățită a flotei de motoare
- Creșterea disponibilității activelor
Linie telefonică
Internaţional (engleză): +49 89 3803 5491 *
Germania (germană): +49 800 225 53 36 **
* Tarifele variază în funcție de furnizor de servicii și de țară/regiune** Gratuit de la telefoanele fixe și rețelele mobile germane; apelanții din străinătate, vă rugăm să utilizați numărul internațional