Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Depășirea așteptărilor mari

Pentru construcția noii hale de producție din Schopfheim, Develco Pharma căuta o soluție globală consecventă. Oricine produce analgezice extrem de puternice trebuie să ofere un nivel ridicat de siguranță, protecție completă împotriva incendiilor și o soluție specială de automatizare a clădirilor pentru laboratoare.

Totul dintr-o singură sursă — Desigo CC

Oricine produce produse farmaceutice se confruntă cu un nivel ridicat de responsabilitate în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea. La fel ca Develco Pharma GmbH. Fabrică produse farmaceutice pentru tratamentul durerii severe (opiacee) pentru piețele europene și nord-americane. Develco Pharma Schweiz AG a fost fondată în 2006 și are acum sediul central în Pratteln. Din 2017, analgezicele și medicamentele pentru deficitele de deficit de atenție (ADHD) au fost fabricate într-o nouă hală de producție la uzina Schopfheim din Germania.

Un tavan industrial cu alarmă de incendiu, o conductă mare de ventilație argintie cu fire și senzori și o scară în fundal.

Provocare

Pentru construcția noii hale de producție din Schopfheim, Develco Pharma căuta o soluție globală consecventă pentru cerințele speciale. La urma urmei, oricine produce analgezice extrem de puternice trebuie să ofere un nivel ridicat de siguranță, protecție completă împotriva incendiilor și o soluție specială de automatizare a clădirilor pentru laboratoare. Soluțiile ar trebui să poată fi monitorizate și operate de un sistem de management de nivel superior.

Soluție

Două aspecte au fost decisive: soluția fiabilă dintr-o singură sursă și platforma de management pentru toate tranzacțiile. Toate meseriile tehnologice de construcții provin de la Siemens. Platforma noastră de management Desigo CC monitorizează și controlează stațiile de automatizare și dispozitivele de operare de la Desigo PX, precum și soluția de laborator, sistemul de alarmă de intruziune, sistemul de control al accesului, sistemul de supraveghere video și panoul de control de alarmă de incendiu compatibil cu rețeaua. Pentru laboratoare sunt utilizate soluții speciale, cum ar fi detectoarele de sunet și mișcare transmise prin structură sau înregistrarea condițiilor camerei, cum ar fi presiunea, temperatura și umiditatea.

O persoană îmbrăcată într-o haină de laborator albă folosește un stylus pentru a interacționa cu un ecran tactil industrial Siemens pe un panou de control metalic, cu butoane de mai jos.
Un laborator de cameră curată cu diverse mașini din oțel inoxidabil și alb, inclusiv o unitate mare alb-negru, o unitate mai mică cu o componentă cilindrică clară și stații de lucru pentru computer în spatele unei partiții de sticlă.

Beneficiu

Adaptăm pachetul general pentru securitate, protecție împotriva incendiilor și automatizarea clădirilor exact la cerințe. Acesta îndeplinește pe deplin atât cerințele ridicate ale clientului nostru, cât și cerințele oficiale. Cu Desigo CC, toate meseriile din clădire sunt controlate central și optimizate. Pentru client, totul de la sursa noastră înseamnă: fiabilitate ridicată a producției, eficiență maximă și servicii complete. Acest lucru creează o locație perfectă pentru producția sofisticată de medicamente de înaltă tehnologie.

Soluție integrală de tehnologie a clădirilor

Pictograma Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Sigur pentru viitor cu Desigo CC

Toate sistemele pot fi controlate, controlate și monitorizate central cu platforma de management al clădirii.

Pictograma Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Tehnologie pentru cerințe speciale

Toate cerințele sunt îndeplinite cu sistemul de automatizare a clădirilor Desigo PX, sistemul de automatizare a laboratorului CET și sistemul de monitorizare CMT.

Pictograma Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Soluția de protecție împotriva incendiilor acoperă toate cazurile

Panoul de control de alarmă de incendiu Sinteso FC 2040, împreună cu detectoarele cu mai multe criterii și sistemul de aspirare a fumului FDA241, asigură o protecție optimă împotriva incendiilor.

Pictograma Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Soluția de securitate oferă protecție completă

Securitatea este asigurată de sistemul de alarmă de intruziune Transliner CIC2010 cu control acces Sipass, procesare a timpului MyTMA și supraveghere video SinVR.