Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Netherlands

Servicii de gestionare a alarmelor

Siemens Customer Service Center (CSC) din Olanda oferă monitorizare de la distanță 24/7 și răspuns la incendii critice, intruziune și alarme tehnice. Protejați-vă clădirile și personalul cu verificarea fiabilă a alarmelor, mai puține alarme false și monitorizare operațională continuă.

Beneficiile tale
Creșterea continuității afacerii și a duratei de funcționare a sistemelor dvs. prin:

  • Monitorizarea și manipularea alarmelor 24/7
  • Personal de încredere și profesionist; verificat, instruit și specializat
  • Acces direct la intervenția rapidă a poliției, a serviciilor de pompieri și a personalului de securitate
  • Înțelegerea imediată și raportarea alarmelor care pot fi utilizate pentru asigurători
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

Managementul alarmelor

Persoană în sacou negru stând lângă o fereastră mare cu vedere la orizontul orașului iluminat noaptea, cu sticlă reflectorizantă

CSC este complet echipat pentru a primi și procesa aproape toate tipurile de raportări, cum ar fi incendiul, intruziunea sau defecțiunea. Cu rețeaua noastră de receptoare de ultimă generație, gestionăm serviciul pentru dvs., indiferent de marca panoului sau a instalației.

Raportarea intruziunilor sau jafurilor
Alarmele de intruziune sunt urmărite în conformitate cu Protocolul de verificare a alarmelor. Aceasta înseamnă că CSC efectuează mai întâi o verificare a alarmei înainte de a notifica poliția. Verificarea are loc folosind înregistrări video (CCTV), audio, rapoarte de urmărire din diferite zone (verificare tehnică) sau o inspecție la fața locului.

Activați și dezactivați modul de întreținere
Prin CSC, puteți comuta cu ușurință unitatea de raportare în sau din modul de întreținere printr-o interfață web și un răspuns vocal interactiv pe web sau pe telefon.

Raportarea monitorizării stării „în întreținere”
În fiecare zi, la ora 18:00, raportarea unității dvs. de raportare va fi activată, cu excepția cazului în care există o alarmă activă. Acest lucru vă ajută să preveniți setarea incorectă a raportărilor la „întreținere” și să nu furnizeze alerte.

Sistemul de raportare publică (OMS)

Siguranța la incendiu în clădiri este adesea asigurată de un sistem de detectare a incendiilor cu detectoare de fum care detectează rapid și apoi avertizează la un incendiu. Clădirile cu riscuri crescute conform codului de construcție trebuie să transmită automat o alertă de incendiu către GMK (Camera de control a pompierilor, anterior RAC) și/sau un PAC (Centrul de alarmă privată). Siemens CSC este recunoscut și înregistrat de Ministerul Securității și Justiției ca centru privat de alarmă și, prin urmare, gestionează și aceste rapoarte pentru dvs. De ani de zile, suntem un furnizor OMS de încredere pentru conexiunile GMK și PAC.

Raportarea de tip 1
CSC furnizează serviciul OMS Commcenter Type 1 (în conformitate cu NEN2535 și NEN-EN 54-21) pentru raportarea alarmei de incendiu. Acest serviciu include serviciile camerei de control și furnizarea și întreținerea unității de raportare și a conexiunii. Acest lucru permite disponibilitate de 99,8%, servicii 24/7 și continuitate maximă.

Conexiune monitorizată
Monitorizarea conexiunii dvs. printr-un raport de testare periodic. Puteți fi siguri că, în cazul unei defecțiuni a conexiunii, veți fi informat prompt pentru a putea lua măsurile adecvate.

Răspunsul la alarmele de incendiu
Asociația industrială IFV (fostă VEBON) a dezvoltat protocolul „Raportare automată a incendiilor, prin PAC to GMK' în colaborare cu Asociația Asigurătorilor, Pompierii din Olanda și PAC. Modelul de acțiune al CSC pentru răspunsul la alarmele de incendiu se bazează pe acest protocol VEBON.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918