Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
CSC - Siemens RO

Centrul de servicii pentru clienți (CSC)

Vă întrebați dacă puteți obține securitate 24/7 la un cost mai mic? Doriți să monitorizați alarmele critice și sistemele tehnice, continuu și profesional?

CSC oferă un portofoliu larg de servicii în domeniile siguranței la incendiu, securității și automatizării clădirilor cu scopul de a vă sprijini în monitorizarea angajaților, proceselor și activelor dvs. pentru a asigura continuitatea afacerii, obținând în același timp o eficiență și flexibilitate mai mari.

CSC depășește un centru tradițional de alarmă privată (PAC) pentru a vă servi în mod proactiv. Serviciile oferite sunt adaptate de CSC la nevoile dvs. specifice. Acest lucru permite operatorilor să vă monitorizeze clădirile și spațiile de la distanță 24x7. Cu toate acestea, monitorizarea poate avea loc și într-o manieră condusă de declanșator sau la anumite ore, cum ar fi noaptea și în weekend. CSC poate gestiona alarmele și incidentele prin intermediul propriilor sisteme ale clienților, poate vizualiza înregistrările camerei, poate efectua și gestiona apeluri și poate acorda acces la spații sau clădiri. Incidentele sau întrebările sunt întotdeauna abordate conform procedurilor convenite.

Birou de service

Veți avea un singur punct de contact pentru clienții dvs. pentru a raporta defecțiunile și a pune întrebări. Suntem capabili să vă gestionăm propria organizație de servicii conform procedurilor convenite. Prin raportare, veți obține informații despre funcționarea proceselor și organizației dvs. de servicii.

Video gestionat

Cu Managed Video, organizația dvs. primește observarea camerei și supraveghere de la distanță. Acest lucru se aplică atât domeniilor private, cât și publice. Videoclipul interactiv cu audio opțional este utilizat pentru a monitoriza situația de la distanță.

Oferim o gamă largă de servicii la distanță în timp real 24x7, inclusiv verificarea și urmărirea notificărilor de alarmă, efectuarea de runde de supraveghere, furnizarea de asistență și îndrumare. Este posibilă preluarea sarcinilor de ușă și a serviciilor de supraveghere, care pot completa personalul existent. Acest lucru permite gestionarea eficientă a vârfurilor de volum de muncă și a scăderilor în personal. Înregistrările salvate ale camerei pot servi ulterior ca dovezi în cazurile de efracție, jaf, răpire și incidente similare. Cu acest serviciu, este posibil să se asigure pe deplin siguranța locației.

Centrul de servicii pentru clienți este, de asemenea, conectat la Police LiveView. Aceasta înseamnă că putem permite poliției să vizualizeze înregistrările dvs. în direct, crescând semnificativ probabilitatea de a reține infractorii.

Aceste servicii pot fi furnizate pe propriul echipament sau pot fi găzduite de noi. Găzduirea are avantajul de a nu necesita investiții în hardware central și licențe.

Contactați-ne

Vrei să știi ce poate face CSC pentru tine? Vă rugăm să ne contactați pentru a putea face o propunere adecvată: 088-333 0033 sau CSC.NL@siemens.com.