Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Conectează-ți producția la viitor

Aceasta este abordarea noastră față de viitorul automatizării industriale, bazându-se pe automatizarea de înaltă performanță și fiabilă în care clienții au încredere și conectând-o la inteligența digitală pentru a permite producția adaptivă, bazată pe IA.

Brațe robotizate albe care funcționează pe o linie de asamblare automată într-o unitate de producție de înaltă tehnologie.

Descoperiți puterea automatizării conectate

Connected Automation se bazează pe portofoliul nostru Totally Integrated Automation (TIA), oferind o bază puternică pentru Întreprinderea Digitală prin conectarea lumii reale și digitale a producției. Permite integrarea orizontală între sistemele de automatizare și integrarea verticală între magazin și lumea digitală - permițând datelor și informațiilor să curgă perfect și să fie transpuse într-o execuție sigură, fiabilă și de înaltă performanță în lumea reală.

50% procese extrem de automatizate până în 2030

Producătorii industriali cresc semnificativ automatizarea pe măsură ce AI și tehnologiile avansate se remodelează.

41% prioritizează investițiile în hardware de automatizare a fabricii

Producătorii continuă să investească în automatizare ca bază pentru operațiuni mai inteligente și mai conectate.

57% utilizați AI în producție

AI trece în procesele de producție de bază, permițând decizii mai inteligente și operațiuni mai adaptabile.

Automatizează cu Siemens

Automatizarea conectată oferă performanțe ridicate, fiabilitate, disponibilitate și integrare perfectă. Producătorii își pot moderniza și asigura operațiunile în viitor fără a înlocui sistemele dovedite.

Pictograma cianică a unui dispozitiv de prindere robotizat cu două stele strălucitoare.

Îmbinarea AI și atelierul de producție

Extinde fundația dovedită TIA și este fundamentul din lumea reală a întreprinderii digitale bazate pe AI.

Pictograma diagramei cu bare cyan cu o săgeată îndreptată în sus reprezentând creșterea.

Execuție pentru viitor a atelierelor

Se bazează pe automatizarea dovedită pentru a aduce software-ul și inteligența digitală în operațiunile din lumea reală - pas cu pas, fără a înlocui ceea ce funcționează deja.

Pictograma casetei de selectare cyan cu două stele strălucitoare.

Calea dvs. către integrarea AI fără riscuri

Îmbunătățește automatizarea dovedită cu inteligență digitală - protejându-vă în același timp investițiile și menținând operațiunile în funcțiune.

Pictograma podiumului câștigătorului cyan cu numărul 1 și două stele strălucitoare.

Excelență în automatizare, software și AI

Siemens combină expertiza dovedită în automatizare cu software-ul și Industrial AI - combinând lumea digitală cu cea reală și aducând inteligență în operațiunile industriale.

Totally Integrated Automation

O abordare integrată de automatizare

Totally Integrated Automation (TIA) este sistemul nostru industrial holistic care conectează hardware-ul, software-ul și serviciile de automatizare. Prin conectarea operațiunilor de fabrică cu capacitățile IT, AI și cloud, eficientizează fluxurile de lucru inginerești, crește eficiența și permite transformarea digitală flexibilă, bazată pe date.

Un tehnician dintr-o fabrică deține o tabletă, cu o suprapunere verde cu săgeată înainte.

Începeți-vă călătoria!