Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Stagiu de vară la Siemens

Experiența profesională dobândită în cadrul programelor de stagiu constituie primii pași neprețuiți în viața profesională.

Stagiu de vară

În calitate de Siemens Turcia, oferim oportunități de stagiu persoanelor harnice, dinamice și tinere din cadrul companiei noastre în fiecare an în perioada de vară. Experiența profesională dobândită în cadrul programelor de stagiu constituie primii pași neprețuiți în viața profesională. Studenții care fac stagiu la Siemens au posibilitatea de a-și pune cunoștințele academice în practică. În același timp, tinerii care cunosc compania noastră și cultura acesteia au, de asemenea, posibilitatea de a dezvolta calitățile de care vor avea nevoie pentru a deveni membri permanenți ai familiei Siemens.

Cerințe pentru studenți

Stagiile se vor desfășura complet de la distanță, complet în birou sau într-o manieră hibridă, în funcție de cerințele postului.
Pentru studenții de licență, este o condiție prealabilă ca stagiile lor să fie obligatorii și ca aceștia să-și finalizeze al treilea sau al patrulea an în vara anului 2026 pentru a putea aplica.
Elevii școlii profesionale pot aplica indiferent dacă sunt în primul sau al doilea an.
Elevii de liceu tehnic care sunt obligați să facă un stagiu în timpul verii pot aplica și prin această secțiune.
Cererile elevilor de liceu profesional și comercial care sunt obligați să facă un stagiu în timp ce frecventează școala în anul universitar 2025-2026 nu sunt acceptate prin această secțiune.
Studenților care au stagiar anterior la compania noastră nu li se oferă oa doua oportunitate de stagiu.

Procesul de aplicare și evaluare a stagiului

Cererile de stagiu de vară sunt acceptate în perioada 01-28 februarie.
Pentru a finaliza procesul de aplicare, un link de Test de aptitudine generală va fi trimis la adresele de e-mail ale studenților universitari care au un stagiu obligatoriu și au finalizat anul 3 sau 4, și studenților școlii profesionale care au terminat primul sau al doilea an. Testele vor fi trimise la adresele de e-mail ale candidaților de la siemens-staj@baltasgrubu.com în prima săptămână a lunii martie.

Testul de aptitudine generală constă din 50 de întrebări cu răspunsuri multiple și are o durată de 25 de minute. Este obligatorie finalizarea testului pentru ca cererile să fie luate în considerare.
Elevii de liceu tehnic vor fi evaluați fără a susține testul.
După examinarea rezultatelor Testului de Aptitudine Generală de către specialiștii noștri în recrutare, vor fi efectuate interviuri video cu candidații selectați în conformitate cu cotele de stagiari disponibile în compania noastră.
Aplicațiile nu vor fi luate în considerare dacă Testul de Aptitudine Generală și interviul video nu sunt finalizate în termenul specificat.
După evaluarea interviurilor video, studenții plasați în cote deschise vor fi informați cu privire la rezultatele aplicațiilor prin e-mail în luna aprilie.